단종

Extech DV50

텔레스코핑 AC 전압 감지기

This product is discontinued.

We recommend the Extech DV25 as a great replacement.

Extech DV25

플래시라이트가 있는 이중 범위 AC 전압 검출기

View Product

Need support with the Extech DV50? Check out our support resources below.

Extech DV50은 맨홀, 콘센트, 회로 차단기 및 정션 박스에서 AC 전압(6VAC~1000VAC)을 감지합니다. 텔레스코핑 프로브는 1m 거리까지 확장됩니다. LR44 버튼 배터리 2개와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 신호음, LED 점멸
감도 조정
전압 감지(비접촉) 6 ~ 1000V AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 148g
보증 1년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
전원 LR44(1.5V) 버튼 배터리 2개
크기 195 × 62 × 30mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.