FLIR E86은 빠르고 정확한 감지에 필요한 고성능 기능을 갖추고 있으며, FLIR FlexView™ 듀얼 시야 렌즈와 함께 사용하면 광역에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 이 464 × 348 픽셀 열화상 카메라는 확장된 온도 측정 범위를 제공하므로 전기 및 기계 자산에서 핫 스팟과 숨겨진 이상 증상을 더 쉽게 감지할 수 있습니다. 교체 가능한 AutoCal™ 렌즈가 근거리 및 원거리 목표물에 대한 완벽한 커버리지를 제공하며, UltraMax® 및 MSX®와 같은 FLIR 이미징 기술이 선명하고 생생한 열화상 이미지를 보장합니다. 내장형 FLIR Inspection Route가 사전 계획된 경로를 실행하여 대규모 또는 여러 장소를 조사할 때 체계적인 상태를 유지할 수 있도록 도와줍니다. FLIR Ignite는 쉽고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 E86 이미지를 자동 업로드하는 기능을 제공합니다.

향상된 해상도, 더욱 빨라진 검사 속도
레이저 거리 측정기는 빠르고 정밀한 자동 초점 조정을 지원하고 화면 영역 측정(m² 또는 ft²) 데이터를 제공합니다.
Exx-시리즈 카메라를 FLIR FlexView 이중 시야 렌즈와 함께 사용하면 버튼을 한 번 눌러 광역에서 망원 스캐닝으로 편리하게 전환할 수 있습니다.
FLIR 라우팅 소프트웨어*와의 온보드 통합, FLIR Ignite 클라우드 라이브러리에 직접 자동 이미지 업로드, 음성 주석용 내장 마이크, 보고서 생성 기능, 이 모든 것이 업무를 간소화하는 데 도움이 되는 E86의 기능입니다. (*옵션 액세서리 소프트웨어)

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 464 × 348 pixels
열 감도_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 FLIR E86 14°: 1.5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1.1
MSX를 이용한 최소 초점 거리 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
UltraMax Yes
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 80°: 3.6 mrad/pixel
42°: 1.66 mrad/pixel
24°: 0.90 mrad/pixel
14°: 0.52 mrad/pixel
디지털 줌 FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Refurbished, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continuous
FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°) + 14°, FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°): 1-8× continuous
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 Real-time radiometric recording (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Yes, over UVC
렌즈 구분 Automatic
뷰파인더 No
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
스펙트럼 범위 7.5-14 µm
시야각 (FOV) 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80° × 63°
열 감도_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 464 × 348 pixels
초점 Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
초점 길이 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
최소 초점 거리 0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14°
컬러 팔레트 Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 17 µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
사전 측정 설정 No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
스팟 미터 3 ea. in live mode
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
텍스트 Predefined list or touchscreen keyboard
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Yes
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
이미지 저장 모드 Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
저장 매체 Removable SD card
타임 랩스 10 seconds to 24 hours (infrared)
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
전력
배터리 유형 Rechargeable Li-ion battery
배터리 작동 시간 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15 to 50°C (5 to 122°F)
일반
FLIR 검사 경로 Enabled in camera
레이저 포인터 기능 Yes
포장 Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: Exx 시리즈 지원 리소스에 대한 자세한 내용은 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

녹화된 웨비나

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

지금 보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정하고 싶으신가요? FLIR WDYNTM brochure

Selection Guide

비교 매트릭스가 포함된 FLIR Exx-Series 데이터 시트

Brochure

FLIR Exx-Series 제조 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기