Discontinued

FLIR E95

첨단 열화상 카메라

FLIR E95는 전기 장애를 진단하고 숨겨진 결함을 찾아내어 작업장 운영을 원활하게 유지하기 위해 필요한 감도와 해상도를 제공합니다. 이 열화상 카메라는 레이저 오토포커스와 화면 상의 면적 측정을 비롯해 161,472 (464 x 348)개의 온도 측정점과 최대 1500℃의 넓은 온도 범위와 같은 고성능 기능을 제공합니다. E95는 우수한 스팟 크기 비율 (SSR)을 지니며 미세한 온도차를 감지할 정도로 민감합니다.

능력있는 전문가를 위한 고성능 디자인
E95는 정확한 고온 측정을 요구하는 제강회사나 기타 분야를 위해 최대 1500℃ 온도 범위를 제공합니다.
FLIR는 카메라에 맞게 자동 보정하고 카메라 간 공유가 가능한 E95를 위한 새로운 렌즈를 제작했습니다.
맞춤화 가능한 작업 폴더, 음성 주석을 위한 내장 마이크 그리고 보고서 생성 기능을 갖춘 E53을 통해 작업을 효율적으로 만들 수 있습니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 464 – 348 픽셀
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° @ +30°C <40 mK, 24° @ +30°C <50 mK, 14° @ +30°C
Accuracy 주변 온도 15°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
Field of view [FOV] 24° × 18° (17 mm 렌즈), 42° × 32° (10 mm 렌즈), 14° × 10° (29 mm 렌즈)
Digital Camera 5 MP, 53° x 41° FOV
Image Modes 적외선, 실화상, MSX®, 픽쳐 인 픽쳐 (PIP)
Display 4", 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 400 cd/m2 표면 밝기
Storage Media 탈착식 SD 카드(8 GB)
이미징 및 광학
Camera software update USB 케이블 또는 SD 카드 사용
Color 블랙
Color palettes 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
Detector Type and Pitch 비냉각식 마이크로볼로미터, 17 µm
Digital Camera 5 MP, 53° x 41° FOV
Digital Zoom 1-4x 연속
f number 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
Field of view [FOV] 24° × 18° (17 mm 렌즈), 42° × 32° (10 mm 렌즈), 14° × 10° (29 mm 렌즈)
Focal Length •10 mm, 42° •17 mm, 24° •29 mm, 14°
Focus 연속, 레이저거리측정기(LDM)을 통한 원샷, 원샷 콘트라스트, 수동
Gallery 있음
Image Frequency 30 Hz
Image Modes 적외선, 실화상, MSX®, 픽쳐 인 픽쳐 (PIP)
Infrared Image 있음
IR Resolution 464 – 348 픽셀
Laser 등급 2, 0.05–40 m, 측정 거리의 ±1%
Lens Identification 자동
Minimum Focus Distance 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
Minimum Focus Distance with MSX 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m, 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
MSX 최대 해상도 열화상에서 실화상 디테일을 강조
Non_radiometric IR video streaming Wi-Fi 상에서 H.264 또는 MPEG-4, UVC 또는 Wi-Fi 상에서 MJPEG
Picture_in_Picture 크기 조정 및 이동 가능
Radiometric IR video recording 실시간 라디오메트릭(radiometric) 녹화 (.csq)
Radiometric IR video streaming 있음, UVC 또는 와이파이
Resolution 640 × 480 픽셀(VGA)
Screen EST Mode Yes
Sketch 터치스크린에서
Spatial resolution [IFOV] 1.66 mrad/픽셀, 42° 0.90 mrad/픽셀, 24° 0.52 mrad/pixel, 14°
Spectral Range 7.5 - 14.0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° @ +30°C <40 mK, 24° @ +30°C <50 mK, 14° @ +30°C
UltraMax 초고해상도 프로세스 쿼드러플 픽셀 카운트, FLIR Tools+에서 활성화
Viewfinder 없음
Visual Video Streaming 있음
측정 및 분석
Accuracy 주변 온도 15°C ~ 35°C 및 0°C 이상의 대상 온도 범위 검침의 ±2°C 또는 ±2%
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Area 1개, 라이브 모드
Automatic hot and cold detection 영역 내 자동 최대/최소 마커
Color alarm [isotherm] 초과/미만/간격/응축/절연
Difference Temperature 있음
Emissivity Correction 있음: 0.01~1.0까지 가변 또는 재료 목록에서 선택
Measurement Corrections 있음
Measurement Presets 측정 없음, 중앙 지점, 핫스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
Object Temperature Range •–20 to +120°C •0–650°C •300–1500°C
Reference Temperature 있음
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Spot Meter 3개, 라이브 모드
사용자 인터페이스
Display 4", 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 400 cd/m2 표면 밝기
Display Technology IPS
Languages 21
Text 사전 정의된 목록의 텍스트 또는 터치스크린의 소프트 키보드
Voice 정지 화상 및 비디오에서 60초 내장 마이크 및 스피커(블루투스)
통신 및 데이터 저장 공간
Audio 이미지 음성 주석을 위한 마이크 및 스피커
Charging 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량의 12 V) 또는 2-베이 충전기
Communication Interfaces USB 2.0, 블루투스, 와이파이
Image File Format 측정 데이터가 포함된 표준 라디오메트릭 (Radiometric) JPEG
METERLiNK 무선 연결(블루투스): METERLiNK 포함 FLIR 계측기
Storage Media 탈착식 SD 카드(8 GB)
USB USB 타입-C: 데이터 전송/비디오/전력
USB_Standard 고속 USB 2.0
Video Out USB 타입-C 상에서 디스플레이포트
WiFi P2P(임시) 또는 인프라(네트워크)
전력
Battery operating time 25°C온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 2.5 시간
Battery Type 리튬이온 배터리, 카메라 자체 충전 또는 별도의 충전기 사용
Battery voltage 3.6 V
Battery weight 140 g
Charging Temperature 0°C ~ +45°C
External Power Operation AC 어댑터 90-260 VAC, 50/60 Hz 또는 차량에서 12 V(표준 플러그 포함 케이블, 옵션)
Power Management 자동 차단 및 슬리프 모드
환경 및 인증
Drop 2 m를 위한 설계
EMC ETSI EN 301 489-1 (무선) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (내성) EN 61000-6-3 (배출) FCC 47 CFR 파트 15 등급 B (배출)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30 / 24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C / 2 사이클
Operating Temperature Range –15°C ~ +50°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 •FCC 파트 15.249 •RSS-247 2권
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range –40°C ~+70°C
Tripod Mounting UNC 1/4"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
일반
Alarm 습기 알람, 절연 알람, 측정 알람
Housing material TPE 포함 PCABS, 마그네슘
Packaging 추가 렌즈, 렌즈 포함 14° 적외선 카메라, 배터리(2개), 전원공급장치 포함 배터리 충전기, 전방 렌즈 및 빛 보호기, 스트랩(손 및 팔목), 랜야드, 렌즈 보호 캡(전방 및 후방), 렌즈 청소포, 15 W3 A 전원 공급기, 인쇄 문서, 8 GB SD 카드, 톡스 드라이버, 케이블((USB 2.0 A - USB 타입-C, USB 타입-C - HDMI, USB 타입-C - USB 타입-C)
Packaging Size 500 x 190 x 370 mm†

Accessories

  1. FLIR InSite 앱

Resources & Support

녹화된 웨비나

Thermal Home/Building Inspection Webinar

지금 보기

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Application Story

CNA Insurance Saves Clients an Estimated $13 Million Per Year with Thermal Imaging Surveys

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.