Extech EA10
EasyView™ 이중 입력 온도계
Extech EA10 EasyView™ 이중 입력 온도계는 온도 범위가 넓은 기본 K형 온도계입니다. 온도 범위는 -200°C ~ 1360°C이며 분해능은 1°C입니다. 데이터 홀드, 자동 전원 꺼짐, 배터리 부족 및 범위 초과 표시 기능을 갖추고 있습니다. 내장형 스탠드, 보호 홀스터, 2개의 K형 비드 와이어 온도 프로브 및 배터리가 함께 제공됩니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.