Extech EA11A

EasyView™ K형 단일 입력 온도계

Product Variations

EA11A는 easyview K형 단일 입력 온도계입니다. 이 휴대용 온도계의 온도 범위(K형)는 -50~1300°C입니다. 듀얼 디스플레이 LCD, 최대 150개의 판독값 수동 저장/리콜 및 모드 최소/최대/평균 기능을 갖추고 있습니다. AAA 배터리 6개, K형 범용 비드 와이어 온도 프로브 및 홀스터가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
메모리 최대 150개의 판독값 수동 저장/리콜
온도(K형) 최대 해상도 -50~1300°C
온도(N형) ±(판독값의 0.3% +1°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°/1°
추가 정보
무게 235g
보증 2년
인증 EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 150 × 72 × 35mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.