Extech EA11A

EasyView™ K형 단일 입력 온도계

Product Variations

EA11A는 easyview K형 단일 입력 온도계입니다. 이 휴대용 온도계의 온도 범위(K형)는 -50~1300°C입니다. 듀얼 디스플레이 LCD, 최대 150개의 판독값 수동 저장/리콜 및 모드 최소/최대/평균 기능을 갖추고 있습니다. AAA 배터리 6개, K형 범용 비드 와이어 온도 프로브 및 홀스터가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
Memory 최대 150개의 판독값 수동 저장/리콜
Temperature [Type K] Max Resolution -50~1300°C
Temperature [Type N] ±(판독값의 0.3% +1°C)
Temperature [Type N] Basic Accuracy 0.1°/1°
추가 정보
Certifications EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: CE
Dimensions 150 × 72 × 35mm
Power AAA(1.5V) 배터리 6개
Warranty 2년
Weight 235g

Resources & Support

User Manual

Extech EA11A User Manual

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.