Extech EA15

EasyView™ 이중 입력 온도 데이터 로거

Product Variations

EA15는 화씨 -200도 ~ 1999도 및 섭씨 -200도 ~ 1360도 측정이 가능한 EasyView 이중 입력 온도 데이터 로거입니다. 타이머 기능은 경과 시간과 최소 및 최대 판독값을 측정한 시간을 표시합니다. 나중에 불러올 수 있도록 최대/최소 판독값을 기록합니다. 내장된 데이터 로거는 최대 8800개의 데이터 세트를 저장합니다. 내장형 스탠드, 보호 홀스터, 2개의 K형 비드 와이어 온도 프로브 및 배터리가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
온도 [K타입] 0.1°
온도 [적외선] 판독값의 ±0.05%(+0.75°C)
온도(E형) 기본 정확도 -150~870C
온도(E형) 최대 해상도 판독값의 ±0.05%(+0.75°C)
온도(J형) 0.1°
온도(J형) 기본 정확도 -150~1090°C
온도(J형) 최대 해상도 판독값의 ±0.05%(+0.75°C)
온도(K형) 기본 정확도 0.1°
온도(K형) 최대 해상도 -150~1370°C
온도(N형) 판독값의 ±0.05%(+0.75°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°
온도(N형) 최대 해상도 -150~1300°C
온도(R형) 판독값의 ±0.05%(+0.75°C)
온도(R형) 기본 정확도 0.1°
온도(R형) 최대 해상도 2~1767°C
온도(S형) 판독값의 ±0.05%(+2°C)
온도(S형) 기본 정확도 0.1°
온도(S형) 최대 해상도 2~1767°C
온도(T형) 판독값의 ±0.05%(+2°C)
온도(T형) 최대 해상도 -150~400°C
추가 정보
무게 235g
보증 2년
인증 EA15-NIST_S: CE, NIST
EA15_S: CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 152 × 72 × 37mm

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech EA15 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.