Extech EA30

EasyView™ 와이드 레인지 조도계

Product Variations

EA30 조도계는 컴팩트하고 견고한 디자인을 갖추고 있으며 대형 디스플레이가 특징입니다. 다양한 측정 범위: 4 범위에서 40,000Fc 및 5 범위에서 400,000Lux. 데이터 홀드 기능은 디스플레이 최소/최대 판독값에서 판독값을 정지시킵니다. 영점 기능 코사인 및 색상 보정 측정. 배터리 부족 및 범위 초과 표시. 배터리 수명을 절약하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 측정기는 0.92미터 코일 케이블이 있는 정밀 실리콘 광다이오드 센서를 사용하여 쉽게 보관할 수 있습니다. 내장형 스탠드, 보호 커버가 있는 원격 센서, 보호 고무 홀스터 및 AAA 배터리 6개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
조명(럭스) 40, 400, 4000, 40,000, 400,000Lux
조명(럭스) 기본 정확도 ±판독값의 3% + 0.5% 풀 스케일
조명(럭스) 최대 해상도 1Lux
조명(피트 촉광) 40, 400, 4000, 40,000Fc
조명(피트 촉광) 기본 정확도 ±판독값의 3% + 0.5% 풀 스케일
조명(피트 촉광) 최대 해상도 0.01Fc
코사인 및 색보정
추가 정보
무게 235g
보증 2년
인증 EA30-NIST_S: CE, NIST
EA30_S: CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 150 × 72 × 33mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.