Extech EC150

Conductivity/TDS/Temperature Meter

The Extech EC150 is a Conductivity/TDS/Temperature Meter with high-accuracy multi-ranging sensor. It features auto power off with disable, adjustable conductivity to TDS ratio factor from 0.4 to 1.0, data hold and low battery indication. The waterproof design withstands wet environment and meets IP65 standard. Includes meter, protective sensor cap, and four LR44 button batteries.

사양

일반 사양
TDS 0 to 1999ppm, 0 to 19.99ppt
TDS 기본 정확도 ±1% full scale
TDS 최대 해상도 1ppm, 0.01ppt
온도(접촉) 32° to 122°F (0 to 50°C)
온도(접촉) 기본 정확도 ±0.9°F/1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°F/°C
전도성 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
전도성 기본 정확도 ±1% full scale
전도성 최대 해상도 1µS/cm, 0.01mS/cm
추가 정보
무게 3.8 oz (110g)
보증 2 years
인증 CE
전원 4 × LR44 (1.5V) button batteries
크기 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)

Resources & Support

User Manual

Extech EC150 User Manual GB

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.