Extech EC170

염도/온도 측정기

EC170은 방수 설계(IP65)가 적용된 염도 측정기입니다. 양식, 환경 연구, 지하수, 코이 폰드, 관개, 식수 및 기타 응용 분야에서 염도를 측정합니다. 정확도가 높은 다중 범위 센서와 비활성화 기능이 있는 자동 전원 끄기 기능을 갖추고 있습니다. 2가지 측정 범위로 자동 범위 지정. 데이터 홀드, 자동 전원 꺼짐 및 배터리 부족 표시. 염도 센서, 보호 센서 캡 및 LR44 버튼 배터리 4개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
염도 0 ~ 10.00ppt, 10.1 ~ 70.0ppt
염도 기본 정확도 ±2% 전체 스케일
염도 최대 해상도 0.01ppt, 0.1ppt
온도(접촉) 0~50°C
온도(접촉) 기본 정확도 1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C
추가 정보
IP등급 IP65
무게 110g
보증 2년
인증 CE
전원 LR44(1.5V) 버튼 배터리 4개
크기 32 × 165 × 35mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.