Extech EC210

Compact Conductivity/TDS Meter

The Extech EC210 is a compact, handheld Conductivity Meter. Its long-life, carbon rod combination electrode measures conductivity, TDS and temperature. The meter features three ranges for conductivity and TDS, plus adjustable temperature compensation factor to maintain accuracy. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, °F, and °C.

사양

일반 사양
TDS 1200ppm, 12,000ppm, 66,000ppm
TDS 기본 정확도 ±2% FS
TDS 최대 해상도 1ppm, 10ppm, 100ppm
온도(접촉) 32 to 122°F (0 to 50°C)
온도(접촉) 기본 정확도 ±1.5°F/0.8°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°F/°C
전도성 2000µS/cm, 20mS/cm, 100mS/cm
전도성 기본 정확도 ±2% full scale
전도성 최대 해상도 1µS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
추가 정보
무게 10.4oz (295g)
보증 2 years
인증 CE
전원 1 × 9V battery
크기 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.