단종

Extech EC410

ExStik® 전도도/TDS/염도 키트

This product is discontinued.

We recommend the Extech EC510 as a great replacement.

Extech EC510

방수 ExStik

View Product

Need support with the Extech EC410? Check out our support resources below.

EC410 키트에는 EC400 ExStik® 전도도/TDS/염도 온도계와 센서, 보호 캡, 3개의 보정 표준, (각각 30mL 병), 웨이트 베이스, 샘플 플라스틱 컵 3개, 캡, 3V CR-2032 배터리 4개, 1.2m 넥 스트랩 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다. 자동 범위 지정 측정기는 수돗물부터 폐수 및 모든 수용액에 이르기까지 3가지 측정 범위를 제공합니다. °C당 2%의 자동 온도 보정. 데이터 홀드, 자동 전원 끄기 및 배터리 부족 표시기. 내부 메모리는 쉽게 불러올 수 있도록 최대 25개의 라벨 지정된 판독값을 저장합니다.

자동 범위 지정 측정기는 수돗물부터 폐수 및 모든 수용액에 이르기까지 3가지 측정 범위를 제공합니다
TDS 값을 편리하게 계산할 수 있는 0.4~1.0의 TDS 비율 계수에 대한 조절 가능한 전도율
센서가 있는 EC400 측정기, 3개의 보정 표준, 웨이트 베이스, 플라스틱 컵 3개, 배터리 및 휴대용 케이스 포함

사양

일반 사양
TDS 0~99.9ppm(mg/L), 100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L)
TDS 기본 정확도 ±2% FS
TDS 최대 해상도 0.1ppm(mg/L), 1ppm(mg/L), 0.01ppt(g/L)
염도 0~99.9ppm(mg/L), 100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L)
염도 기본 정확도 ±2% FS
염도 최대 해상도 0.1ppm(mg/L), 1ppm(mg/L), 0.01ppt(g/L)
온도(접촉) 0° ~ 65°C
온도(접촉) 기본 정확도 1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°
전도성 0~199.9µS/cm, 200~1999µS/cm, 2.00~19.99mS/cm
전도성 기본 정확도 ±2% FS
전도성 최대 해상도 0.1µS/cm, 1µS/cm, 0.01mS/cm
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 1년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 버튼 배터리 4개
크기 35.6 × 172.7 × 40.6mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.