Extech EC500: 방수 ExStik® II pH/전도도 측정기

방수 ExStik® II pH/전도도 측정기

EC500은 전도도/TDS/온도 측정기입니다. 전극 하나를 사용하여 전도도, TDS, 염도, pH 및 온도를 포함한 5가지 매개변수를 측정합니다. 아날로그 막대 그래프는 추세를 나타냅니다. 메모리는 최대 25개의 라벨 판독값을 저장합니다. 고정밀 다중 범위 센서가 장착된 방수 측정기. 기능 비활성화 시 자동 전원 끄기. 측정기 및 전극, 보호 캡, 샘플 컵, 3V CR-2032 배터리 4개 및 1.2m 넥 스트랩이 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ±0.01pH
pH 최대 해상도 0.01pH
TDS 0~99.9ppm(mg/L), 100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt
TDS 기본 정확도 ±2% 전체 스케일
TDS 최대 해상도 0.1ppm(mg/L)
메모리 데이터세트 25개
온도(접촉) -5~90°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°F/°C
전도성 0~199µS/cm, 200~1,999µS/cm, 2.00~19.99mS/cm
전도성 기본 정확도 ±2% 전체 스케일
전도성 최대 해상도 0.1µS/cm
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 배터리 4개
크기 35.6 × 172.7 × 40.6mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.