Extech EC510

방수 ExStik

EC510은 전도도 테스트 키트입니다. 키트에는 EC500 측정기, 보정 표준 3개, pH 완충액 파우치 3개 및 헹굼 용액, 컵 3개, 배터리 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다. 하나의 전극을 사용하여 전도도, TDS, 염도, pH 및 온도를 포함한 5가지 매개변수를 측정합니다. 아날로그 막대 그래프를 통해 추세를 나타냅니다. 메모리에 최대 25개의 라벨 지정된 판독값을 저장합니다. 0.4 ~ 1.0의 TDS 비율에 대한 조절 가능한 전도도, 0.5 고정 염도비.

평평한 표면 pH 전극과 높은 정확도의 자동 범위 지정 전도도 셀 조합
하나의 전극을 사용하여 전도도, TDS, 염도, pH 및 온도를 포함한 5가지 매개변수를 측정합니다.
EC500 측정기, 보정 표준 3개, pH 완충액 파우치 3개 및 헹굼 용액, 컵 3개, 배터리 및 휴대용 케이스 포함

사양

일반 사양
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ±0.01pH
pH 최대 해상도 0.01pH
TDS 0~99.9ppm(mg/L), 100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt
TDS 기본 정확도 ±2% 전체 스케일
TDS 최대 해상도 0.1ppm(mg/L)
메모리 데이터 세트 25개
온도(접촉) -5~90°C
온도(접촉) 기본 정확도 1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C
전도성 0~199µS/cm, 200~1,999µS/cm, 2.00~19.99mS/cm
전도성 기본 정확도 ±2% 전체 스케일
전도성 최대 해상도 0.1µS/cm
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 배터리 4개
크기 35.6 × 172.7 × 40.6mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.