Extech EC600

방수 pH/mV/전도도/TDS/염도/온도 측정기

7-in-1 EC600 키트로 전도도, TDS, 염도, 저항도, pH, mV 및 온도를 측정할 수 있습니다. 3포인트 보정을 통해 4, 7 및 10pH의 자동 원버튼 보정을 선택할 수 있어 정확도가 향상되며 자동 온도 보정 기능을 갖추고 있습니다. 1포인트 전도도 보정을 통해 미국, 유럽 및 중국의 8개 보정 솔루션을 자동으로 인식합니다. 메모리는 시리즈 번호, 측정 값 및 온도와 함께 최대 300개의 판독값을 저장합니다. 측정기에는 자동 전원 끄기 기능과 배터리 수명을 절약하는 비활성화 기능이 있는 파란색 대형 백라이트 LCD 디스플레이 화면이 있습니다. IP57 방수 하우징이 악천후로부터 보호해줍니다. pH/mV/온도 전극, 폴리머 전도도 셀, pH 및 전도도 교정 용액, 배터리 및 하드 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
ORP -1999 ~ + 1999mV
ORP 기본 정확도 ±0.15mV
ORP 최대 해상도 1mV
pH -2.00~19.99pH
pH 기본 정확도 ±0.02pH
pH 최대 해상도 0.01pH
TDS 0 ~ 100g/L
TDS 기본 정확도 ±1.5% 전체 스케일
TDS 최대 해상도 0.01mg/L
염도 0~100ppt
염도 기본 정확도 ±1.5% 전체 스케일
염도 최대 해상도 0.01pp
온도(접촉) pH/ORP: 0~100°C; 0~50°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±0.5°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°
저항력 0~100MΩ cm
저항력 기본 정확도 0.1Ω
저항력 최대 해상도 ±1.5% 전체 스케일
전도성 0.00~199.9mS
전도성 기본 정확도 ±1.5% 전체 스케일
전도성 최대 해상도 0.01µS
추가 정보
IP등급 IP57
무게 180g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 2개
크기 120 × 65 × 31mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.