단종

Extech EN100

11-in-1 Environmental Meter

The Extech EN100 is a compact hygro-thermo-anemometer with light sensor. The 11-in-1 Environmental Meter can be used for indoor and outdoor conditions. Built in light sensor measures light level. The auto-rotating display depending on selected function. It also measures air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure and altitude. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and a CR2032 battery.

사양

일반 사양
공기량(CFM) 0.847 to 1,271,300CFM
공기량(CFM) 최대 해상도 0.001CFM
공기량(CMM) 0.024 to 36,000CMM
공기량(CMM) 최대 해상도 0.001CMM
상대 습도 10 to 95%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
상대 습도 최대 해상도 0.1%
습구 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
습구 최대 해상도 0.1°F/°C
열 지수 32 to 212°F (0 to 100°C)
열 지수 기본 정확도 ±3.6°F/±2°C
열 지수 최대 해상도 0.1°F/°C
온도(공기) 32 to 122°F (0 to 50°C)
온도(공기) 기본 정확도 ±2.5˚F/±1.2˚C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/°C
온도(접촉) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
온도(접촉) 기본 정확도 ±2.5˚F/±1.2˚C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°F/°C
이슬점 -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
이슬점 최대 해상도 0.1°F/°C
조명(럭스) 0 to 20,000Lux
조명(럭스) 기본 정확도 ±5%
조명(럭스) 최대 해상도 1Lux
조명(피트 촉광) 0 to 1860Fc
조명(피트 촉광) 기본 정확도 ±5%
조명(피트 촉광) 최대 해상도 0.1Fc
풍속(ft/분) 80 to 3940 ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(ft/분) 최대 해상도 1 ft/min
풍속(km/h) 1.4 to 72km/h
풍속(km/h) 0.8 to 38.8 knots
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3%FS
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0.4 to 20m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3%FS
풍속(m/초) 최대 해상도 0.1m/s
풍속(mph) 0.9 to 45MPH
풍속(mph) 기본 정확도 ±3%FS
풍속(mph) 최대 해상도 0.1MPH
풍속(노트) 기본 정확도 ±3%FS
풍속(노트) 최대 해상도 0.1knots
추가 정보
무게 5oz (160g)
보증 2 years
인증 CE
전원 1 × CR2032 (1.5V) battery
크기 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
풍향계 1.2" (30.5mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech EN100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.