단종

Extech ET26B

전압 테스터

Extech ET26B는 소형 AC/DC 전압 감지기입니다. 네온 광전압 표시기, 내장형 테스트 리드, 포켓 클립 및 절연 하우징이 함께 제공됩니다. 2년 보증이 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 LED
전압 감지(접촉) 120 ~ 480V AC, 120 ~ 240V DC
추가 정보
보증 2년
인증 ETL

리소스 및 지원

User Manual

Extech ET26B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.