단종

Extech ET28B

전압 테스터

Extech ET28B는 120V~480V 교류 전류 및 120V~240V 직류 전류를 측정하는 소형 전압 감지기입니다. 네온 광전압 표시기, 탈착식 보호 캡이 있는 내장 테스트 리드, 73.6cm(29인치) 길이의 긴 케이블 및 절연 하우징이 특징입니다. 2년 보증이 제공됩니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 LED
전압 감지(접촉) 120 ~ 480V AC, 120 ~ 240V DC
추가 정보
인증 ETL
전원 2년

리소스 및 지원

User Manual

Extech ET28B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.