단종
Extech ET30A
자동차 회로 테스터
Extech ET30A는 자동차 회로 테스터입니다. 자동차, 트레일러, 보트, 오토바이 및 기타 저전압 시스템의 회로, 퓨즈, 스위치 및 배선을 점검하는 최적의 제품입니다. 6V ~ 24V의 DC 전압을 테스트합니다.
리소스 및 지원
Certification
Extech ET30A Declaration of Conformity
User Manual
Extech ET30A User Manual
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.