단종

Extech ET30B

전압 테스터

Extech ET30B 소형 AC/DC 전압 테스터에는 103mm 스테인리스강 테스트 프로브가 내장되어 있습니다. 1.5m 케이블과 절연된 앨리게이터 클립이 함께 제공되며 배터리 없이 작동합니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 제논 라이트
전압 감지(접촉) 6, 12, 24V AC/DC
추가 정보
보증 2년
인증 CE

리소스 및 지원

User Manual

Extech ET30B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.