단종

Extech ET38

전압/연속성 테스터

Extech ET38은 12V~300VAC의 전압 감지 범위를 가진 소형 크기의 AC 전압/연속성 테스터입니다. LED 표시등이 있으며 내장형 드라이버 팁, 포켓 클립, 버튼 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
연속성 예
전압 감지(접촉) 12 ~ 300V AC
추가 정보
보증 2년
안전 범주 CATII - 300V
인증 ETL
전원 LR44(1.5V) 배터리 2개

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.