단종

Extech ET60

전압 및 연속성 테스터

이 사용하기 쉬운 전압 테스터는 측정된 AC 및 DC 전압의 범위를 빠르게 표시하는 7단 LED 표시기로 설계되었습니다. 전압이 >85V로 감지되면 미터가 진동합니다. 내장 비접촉식 전압 감지기 기능은 90 ~ 1000V AC의 전압을 쉽게 감지합니다. AC 주파수 대역폭은 45~66Hz입니다. 기능에는 청각 및 시각 경보를 가진 연속성이 포함됩니다. 밝은 내장 플래시라이트와 통합 테스트 리드가 있는 견고한 이중 성형 하우징으로 설계되었습니다.

사양

일반 사양
가청/가시적 표시 신호음, LED 점멸
내장 손전등
연속성
전압 감지(비접촉) 90 ~ 1000V AC
전압 감지(접촉) 24, 120, 208, 240, 277, 480, 600V AC; 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220V DC
주파수 대역폭 45~66Hz
추가 정보
보증 2년
안전 범주 CATIII - 60V
인증 ETL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개

리소스 및 지원

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.