Extech EX310

9 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector

The Extech EX310 is a compact manual ranging multi meter which features an extra-large 2000 count display and built-in non-contact AC voltage detector (NCV). AC/DC Voltage & Current, Resistance, Diode/Continuity measurements. Includes a battery test function (1.5 Volt and 9 Volt). The rubber holster protects the meter. UL listed Cat III – 600 Volt safety rating. Includes test leads, 9 Volt battery, and tilt stand.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.