Extech EX330
12가지 기능 미니 멀티미터 + 비접촉식 전압 감지기
EX330은 초대형 4000 카운트 디스플레이와 내장형 비접촉 AC 전압 감지기를 갖춘 소형 자동 범위 측정 멀티미터입니다. 고급 기능으로는 주파수, 듀티 사이클, 정전 용량 및 온도, 다이오드 테스트 및 연속성이 있습니다. 고무 홀스터는 미터를 보호합니다. 테스트 리드, K형 온도 프로브, AAA 배터리 2개 및 틸트 스탠드가 포함됩니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.