단종

Extech EX363

11가지 기능 트루 RMS 멀티미터

Extech EX363은 비접촉식 전압 검지기가 내장된 소형 HVAC 트루 RMS 멀티미터입니다. 매우 정확한 트루 RMS 측정, 고스트 전압으로 인한 판독 오류 방지를 위한 LoZ, 0.5%의 기본 정확도, 1000V AC/DC 전압 범위 및 최대 40MΩ의 저항이 특징입니다. 이 장치는 시각적 경보가 포함된 연속 신호음, 스마트 데이터 홀드 및 피크 홀드, 비활성화 기능이 있는 자동 전원 꺼짐, 정전 용량 제로를 위한 상대 모드 및 오프셋 조정 기능을 갖추고 있습니다. 또한 EX363은 µA 기능을 이용한 HVAC 화염 로드 측정과 -40°C ~ 394°C의 K형 온도 측정, 주파수 및 정전 용량 측정에 탁월합니다. 테스트 리드, 9V 배터리, 틸트 스탠드가 있는 홀스터, 범용 비드 와이어 온도 프로브 및 내장 자석이 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 600µA
AC 전압 0.1mV~1000V
DC 전류 600µA
DC 전압 0.1mV~1000V
DC 전압 기본 정확도 (0.5%)
다이오드 검사
비접촉 전압(NCV) 감지기
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -40~394°C
저항 0.1Ω~40MΩ
주파수 0.01Hz~100kHz
커패시턴스 1nF ~ 10mF
트루 RMS
추가 정보
무게 450g
보증 3년
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 164 × 82 × 44mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.