단종

Extech EX505

11가지 기능 헤비 듀티 True RMS 산업용 멀티미터

이 헤비 듀티 True RMS 산업용 멀티미터는 AC/DC 전압(1000V) 및 전류(10A), 저항(40Mohms), 정전 용량(100 microFarads), 이중 감도 주파수(전기 1kHz/전자 10MHz) 및 K형 온도(-20~750°C)를 측정합니다. 4,000 카운트 백라이트 LCD, 0.5%의 기본 정확도, 상대/데이터 홀드 및 비활성화가 가능한 자동 전원 꺼짐 기능이 있습니다. 테스트 리드, 자석형 스트랩, K형 비드 와이어 온도 프로브, 휴대용 케이스 및 9V 배터리와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.1µA~10A
AC 전압 0.1mV~1000V
DC 전류 0.1µA~10A
DC 전압 0.1mV~1000V
다이오드 검사
사용률 0.1~99.9%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -20~750°C
저항 0.1Ω~40MΩ
주파수 전기: 5Hz~1kHz 전자식: 0.001Hz~10MHz
커패시턴스 0.01nF~100µF
트루 RMS
추가 정보
IP등급 IP67
디스플레이 4000 카운트 세그먼트 LCD
무게 349g
보증 3년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 184 × 83 × 57mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech EX505 User Manual

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.