단종

Extech EX520

11가지 기능 헤비 듀티 True RMS 산업용 멀티미터

혹독한 환경과 용도를 견디도록 설계된 측정기의 견고한 이중 성형 하우징은 IP67 등급(방수 및 방진)이며 1.8m 낙하 테스트를 거쳤습니다. 대형 조명 LCD에는 4자리 판독값(최대 6000 카운트)이 표시됩니다. EX520은 다양한 필수 측정을 제공합니다. 이 측정기는 0.09% 정확도와 CAT IV 600볼트 안전 등급을 제공하여 실외 배선에서도 사용자를 보호합니다. 제품에는 3년 보증, 이중 성형 테스트 리드, 9V 배터리, 자석 걸이 스트랩, 온도 프로브 및 휴대용 케이스가 포함됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.1µA~20A
AC 전압 1mV~1,000V
DC 전류 0.1µA~20A
DC 전압 0.1mV~1000V
다이오드 검사 2.8V
사용률 0.1~99.9%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -20~750°C
저항 0.1Ω~40MΩ
주파수 전기: 10Hz~400Hz, 전자: 0.001Hz~40MHz
커패시턴스 0.01nF~1,000µF
트루 RMS
추가 정보
IP등급 IP67
디스플레이 6000 카운트 세그먼트 LCD
무게 349g
보증 3년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 184 × 83 × 57mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.