단종

Extech EX530

11가지 기능 헤비 듀티 True RMS 산업용 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX530A as a great replacement.

Extech EX530A

Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

View Product

Need support with the Extech EX530? Check out our support resources below.

IP67 표준에 맞게 견고하게 설계되고 방수 기능을 갖춘 EX530은 실외, 보트 및 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. 이중 몰딩 하우징을 갖추고 있으며 CAT IV 600V 및 CAT III 1000V의 안전 정격으로 최대 1.83m 낙하 방지가 가능합니다. AC/DC 전압 및 전류, 저항, 정전 용량, 전자 및 전기 주파수, 온도, 4~20mA 및 듀티 사이클을 측정합니다. 추가 기능: 0.06%의 기본 정확도, 연속성 신호음, 다이오드 테스트(2.8V 개방 회로 전압), 40000 카운트 분해능, 기압계가 포함된 백라이트 LCD, 피크 홀드, 최소/최대, 상대 모드, 데이터 홀드 및 모든 기능에 대해 1000V 입력 보호 기능. 이중 몰딩 테스트 리드, K형 비드 와이어 온도 프로브(-20 ~ 250°C), 자석형 스트랩, 케이스 및 9v 배터리가 함께 제공됩니다.

대형 40,000 카운트 LCD 디스플레이, 온도 기능 및 방수 하우징을 갖춘 True RMS DMM
AC/DC 전압 및 전류, 저항, 정전 용량, 주파수, 온도, 듀티 사이클, 다이오드/연속성
이중 몰딩 테스트 리드, 자석형 스트랩, K형 비드 와이어 온도 프로브, 휴대용 케이스 및 9V 배터리와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.01µA~20A
AC 전압 0.01mV~1000V
DC 전류 0.01µA~20A
DC 전압 0.01mV~1000V
다이오드 검사 2.8V
사용률 0.1~99.90%
연속성 예
온도(K형) 최대 해상도 -20~750°C
저항 0.01Ω~40MΩ
주파수 전기: 40Hz~400Hz, 전자식: 0.001Hz~100MHz
커패시턴스 0.001nF~40mF
트루 RMS 예
추가 정보
IP등급 IP67
디스플레이 40000 카운트 세그먼트 LCD
무게 349g
보증 3년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 184 × 83 × 57mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.