단종

Extech EX613

400A 이중 입력 AC/DC 클램프 미터 + NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX623A as a great replacement.

Extech EX623A

600 A Dual Input Clamp Meter with IR Thermometer and NCV

View Product

Need support with the Extech EX613? Check out our support resources below.

EX613은 비접촉식 전압 감지기가 내장된 400Amp 이중 입력 AC/DC 클램프 미터입니다. 이 TRMS AC/DC 클램프 미터에는 T1, T2, T1-T2 차동 온도 측정을 위한 이중 열전대 입력이 있습니다. 이 DMM은 AC/DC 전압 및 전류, 저항, 정전 용량 및 주파수를 측정합니다. 추가 기능: 화염 로드 측정을 위한 DC 마이크로 앰프 기능, 2.8V의 다이오드 개방 회로 전압, 모터 시동 시 전류 서지를 캡처하기 위한 데이터 홀드 및 빠른 피크 홀드, 40mF까지의 정전 용량 측정. EX613은 LCD 화면에 40,000 카운트를 표시하며 견고한 이중 몰딩 하우징에 들어 있습니다. 테스트 리드, 9V 배터리, K형 비드 와이어 온도 프로브 2개 및 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 400.0A
AC 전류 기본 정확도 ±1.5%
AC 전류 최대 해상도 10mA
AC 전압 600V
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 미세전류 4000µA
DC 미세전류 최대 해상도 0.01µA
DC 전류 400.0A
DC 전류 기본 정확도 ±1.5%
DC 전류 최대 해상도 10mA
DC 전압 600V
DC 전압 최대 해상도 0.01mV
다이오드 검사
사용률 0.5~99.0%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -50~1000°C
저항 40.000MΩ
저항 최대 해상도 0.01Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 40MHz
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 40mF
턱 크기 32mm, 도체 최대 500MCM
트루 RMS
추가 정보
무게 303g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, ETL, NIST
전원 9V 배터리 1개
크기 229 × 80 × 49mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.