단종

Extech EX622

400A 이중 입력 AC 클램프 미터 + NCV + IR 온도계

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX623A as a great replacement.

Extech EX623A

600 A Dual Input Clamp Meter with IR Thermometer and NCV

View Product

Need support with the Extech EX622? Check out our support resources below.

Extech EX622 듀얼 입력 AC 클램프 미터에는 T1, T2, T1-T2 차동 온도 측정을 위한 이중 열전대 입력과 핫스팟 및 NCV 감지기를 찾기 위한 레이저 포인터가 있는 내장 적외선 온도계가 있습니다. 추가 기능으로는 화염 로드 측정을 위한 DC 마이크로 앰프 기능, 2.8V의 다이오드 개방 회로 전압, 데이터 홀드 + 빠른 피크 홀드, 40mF까지의 정전 용량 측정이 있습니다. 테스트 리드, 9V 배터리, K형 비드 와이어 온도 프로브 2개 및 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 400.0A
AC 전류 기본 정확도 ±1.5%
AC 전류 최대 해상도 10mA
AC 전압 600V
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 미세전류 4000µA
DC 미세전류 최대 해상도 0.01µA
DC 전압 600V
DC 전압 최대 해상도 0.01mV
다이오드 검사 < 2.8V
비접촉 전압(NCV) 감지기
사용률 0.5~99.0%
온도(K형) 최대 해상도 -50~1000°C
온도(접촉) 기본 정확도 -50~270°C
저항 40.000MΩ
저항 최대 해상도 0.01Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 40MHz
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 10pF ~ 40,000µF
턱 크기 32mm, 도체 최대 500MCM
트루 RMS
추가 정보
무게 303g
보증 2년
안전 범주 CAT III - 6000V
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 229 × 80 × 49mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.