단종

Extech EX623

400A 이중 입력 AC/DC 클램프 미터 + NCV + IR 온도계

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX623A as a great replacement.

Extech EX623A

600 A Dual Input Clamp Meter with IR Thermometer and NCV

View Product

Need support with the Extech EX623? Check out our support resources below.

이 TRMS AC/DC 클램프 미터에는 T1, T2, T1-T2 차동 온도 측정을 위한 이중 열전대 입력과 핫스팟 및 NCV 감지기를 찾기 위한 레이저 포인터가 있는 내장 적외선 온도계가 있습니다. 추가 기능: 화염 로드 측정을 위한 DC 마이크로 앰프 기능, 2.8V의 다이오드 개방 회로 전압, 모터 시동 시 전류 서지를 캡처하기 위한 데이터 홀드 및 빠른 피크 홀드, 40mF까지의 정전 용량 측정. 테스트 리드, 9V 배터리, K형 비드 와이어 온도 프로브 2개 및 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 400.0A
AC 전류 기본 정확도 1.5%
AC 전류 최대 해상도 10mA
AC 전압 600V
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 미세전류 4000A
DC 미세전류 최대 해상도 0.01A
DC 전류 400.0A
DC 전류 기본 정확도 1.5%
DC 전류 최대 해상도 10mA
DC 전압 600V
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
사용률 0.5~99.0%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -58~1832F (-50~1000C)
온도(접촉) 기본 정확도 -58~518F (-50~270C)
저항 40.000M
저항 최대 해상도 0.01
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 40MHz
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 40mF
턱 크기 32mm, 도체 최대 500MCM
트루 RMS
추가 정보
무게 303g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, ETL, NIST(특정 기능으로 제한됨)
전원 9V 배터리 1개
크기 229 × 80 × 49mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.