Extech EX655

600A 트루 RMS AC/DC 클램프 미터 + NCV

Product Variations

EX655는 600A True RMS AC/DC 클램프 미터입니다. 또한 이 클램프 미터는 AC/DC 전압, 저항, 정전 용량, 주파수, 온도, 연속성/다이오드 테스트를 측정하며 NCV 감지기가 있습니다. EX655에는 3cm 크기의 죠가 있어 최대 350MCM의 도체를 수용할 수 있습니다. 또한 이 측정기는 6000 카운트 백라이트 LCD 디스플레이, 데이터 홀드, 최소/최대, 상대 기능, 저역 필터, 돌입 모드, DC 제로 기능, LCD 추세 막대 그래프, 자동 전원 끄기 및 편리한 LED 작업등을 갖추고 있습니다. 테스트 리드 범용 비드 와이어 온도 프로브 및 AAA 배터리 3개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 미세전류 600µA
AC 미세전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전류 60A, 600A
AC 전류 기본 정확도 ±판독값의 2.5%
AC 전류 최대 해상도 0.01A
AC 전압 750V
AC 전압 기본 정확도 ±판독값의 1.2%
AC 전압 최대 해상도 1mV
DC 미세전류 600µA
DC 미세전류 최대 해상도 0.1µA
DC 전류 60A ,600A
DC 전류 기본 정확도 ±판독값의 2.5%
DC 전류 최대 해상도 0.01A
DC 전압 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±판독값의 0.8%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
비접촉 전압(NCV) 감지기 100~1000VAC
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -40~1000°C
온도(N형) 기본 정확도 1°C
저항 60MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 10Hz~1MHz
주파수 최대 해상도 0.01Hz
커패시턴스 60mF
턱 크기 30mm, 도체 최대 350MCM
트루 RMS
추가 정보
무게 265g
보증 3년
안전 범주 CATIII - 600V, CATII - 1000V
인증 EX655-NIST_S: CE, UL, NIST
EX655_S: CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 3개
크기 228 × 77 × 41mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.