단종

Extech EX710

800A AC 클램프 미터

Extech EX710 800 A AC 클램프 미터는 다양한 산업 분야의 기술자와 주택 소유자에게 이상적인 합리적인 가격에 고전류 기능을 포함한 완벽한 기능을 갖춘 디지털 클램프 온 미터를 제공합니다. 인체공학적으로 설계된 이중 몰딩 하우징은 그립감이 우수해 편안하게 한 손 조작이 가능합니다. EX710은 AC 전류, AC/DC 전압, 주파수, 저항, 정전 용량, 다이오드 및 연속성을 측정합니다. 대형 백라이트 LED 디스플레이로 판독값을 쉽게 볼 수 있습니다. EX710은 최대 분해능 0.01A로 최대 800A의 AC 전류를 측정합니다. 30mm 원형 조의 넓은 입구는 최대 500MCM의 케이블 주변에 장착할 수 있습니다. 매우 빠른 1밀리초의 응답 시간으로 회로 차단기를 트립하거나 퓨즈를 끊을 수 있는 트랜시언스를 정확히 찾아낼 수 있습니다. EX710에는 테스트 리드, 배터리, 벨트 홀스터, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다. 이 측정기에는 부품 및 인건비에 대한 제조업체의 제한적인 1년 보증이 적용됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.01~800A
AC 전류 기본 정확도 ±2.8%
AC 전압 0.1mV~600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.8%
DC 전압 0.1mV~600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.5%
다이오드 검사 예
돌입 전류 예
연속성 예
저항 0.1~40MΩ
주파수 0.001~4kHz
주파수 기본 정확도 ±1.5%
커패시턴스 0.001nF~40,000µF
턱 크기 30mm, 도체 최대 500MCM
추가 정보
무게 303g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 229 × 80 ×49mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.