단종

Extech EX720

800A AC 클램프 미터

Extech EX720은 정전 용량 및 주파수 기능을 갖춘 800A AC 클램프 미터입니다. AC/DC 전류 및 전압, 저항, 주파수, 정전 용량, 온도, 다이오드 및 연속성을 측정할 수 있습니다. EX720은 보다 우수한 그립감과 한 손 조작을 위한 이중 몰드형 하우징과 밝은 백라이트가 있는 대형 LCD 디스플레이를 갖추고 있습니다. EX720은 대형 케이블(500MCM)용 30mm 원형 조 입구가 있으며 테스트 리드, 9V 배터리, K형 비드 와이어 프로브 및 벨트 홀스터와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.01~800A
AC 전류 기본 정확도 ±2.5%
AC 전압 0.1mV~600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5%
DC 전압 0.1mV~600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.5%
다이오드 검사 예
돌입 전류 예
연속성 예
온도(K형) 최대 해상도 -20~760°C
온도(N형) ±(판독값의 3% + 5°C)
저항 0.1~40MΩ
주파수 0.001~4kHz
주파수 기본 정확도 ±1.5%
커패시턴스 0.001nF~40,000µF
턱 크기 30mm, 도체 최대 500MCM
트루 RMS 예
추가 정보
무게 303g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 229 × 80 ×49mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.