단종

Extech EX810

IR 온도계가 장착된 1000A AC 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX820A as a great replacement.

Extech EX820A

1000 A True RMS AC Clamp Meter with IR

View Product

Need support with the Extech EX810? Check out our support resources below.

EX810 클램프 미터는 섭씨 -50 ~ 270도의 비접촉 표면을 측정할 수 있는 레이저 포인터가 장착된 IR 온도계가 내장되어 있습니다. 클램프는 최대 0.1Amp의 분해능으로 최대 1000Amp의 AC 전류를 측정합니다. 4.32cm 죠는 최대 750MCM의 도체 주변에 맞습니다. 피크 홀드는 모터 돌입 전류 및 기타 서지를 캡처합니다. 데이터 보류 및 자동 전원 끄기 기능이 있습니다. 기타 기능에는 AC/DC 전압, 저항, 정전 용량 및 주파수가 포함됩니다. 테스트 리드, 9V 배터리 및 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.1~1000A
AC 전류 기본 정확도 2.8%
AC 전압 0.1mV~600V
AC 전압 기본 정확도 1.8%
DC 전압 0.1mV~600V
DC 전압 기본 정확도 1.5%
다이오드 검사 예
돌입 전류 예
연속성 예
온도(IR) 최대 해상도 2.0% of reading or 4F/2C
온도(접촉) 기본 정확도 -58~518F (-50~270C)
저항 0.1~40M
주파수 0.001kHz~4kHz
주파수 기본 정확도 1.5%
커패시턴스 0.001nF~40,000F
턱 크기 43mm, 최대 750MCM의 도체 또는 500MCM 2개
추가 정보
무게 386g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL, NIST(특정 기능으로 제한됨)
전원 9V 배터리 1개
크기 270 × 110 × 50mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.