단종

Extech EX820

IR 온도계가 장착된 1000A True RMS AC 클램프 미터

Extech EX820 True RMS AC 클램프 미터는 레이저 포인터가 있는 내장 IR 온도계를 갖추고 있어 -50°C ~ 270°C 범위의 비접촉 표면 측정이 가능합니다. 클램프는 최대 0.1Amp의 분해능으로 최대 1000Amp의 AC 전류를 측정합니다. 4.3cm 죠는 최대 750MCM의 도체 주변에 맞습니다. 피크 홀드는 모터 돌입 전류 및 기타 서지를 캡처합니다. 데이터 홀드 및 자동 전원 끄기 기능이 포함되어 있습니다. AC/DC 전압, 저항, K형 온도계, 정전 용량 및 주파수 등의 추가 기능으로 구성되어 있습니다. 테스트 리드, K형 온도 프로브, 9V 배터리 및 케이스와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.1~1000A
AC 전류 기본 정확도 ±2.5%
AC 전압 0.1mV~600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5%
DC 전압 0.1mV~600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.5%
다이오드 검사 예
돌입 전류 예
연속성 예
온도(IR) 최대 해상도 판독값의 ±2.0% 또는 ±2°C
온도(K형) 최대 해상도 -20~760°C
온도(N형) ±(판독값의 3% + 5°C)
온도(접촉) 기본 정확도 -50~270°C
저항 0.1~40MΩ
주파수 0.001kHz~4kHz
주파수 기본 정확도 ±1.5%
커패시턴스 0.001nF~40,000µF
턱 크기 43mm, 최대 750MCM의 도체 또는 500MCM 2개
트루 RMS 예
추가 정보
무게 386g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 270 × 110 × 50mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.