단종

Extech EX830

IR 온도계가 장착된 1000A True RMS AC/DC 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX840A as a great replacement.

Extech EX840A

1000 A Clamp Meter with IR Thermometer

View Product

Need support with the Extech EX830? Check out our support resources below.

EX830 클램프 미터는 레이저 포인터가 있는 고유한 내장형 비접촉 적외선 온도계를 갖추고 있어 온도를 모니터링하고 모터 및 전기 장치의 핫스팟을 찾을 수 있습니다. 밝은 백라이트가 있는 4,000 카운트의 대형 LCD 디스플레이를 통해 어두운 조명에서 판독값을 볼 수 있습니다. 인체공학적으로 설계된 이중 몰딩 하우징은 그립감이 우수해 한 손 조작이 가능합니다. 직경 43mm의 죠 입구는 최대 750MCM의 도체를 수용할 수 있을 만큼 충분히 큽니다. AC/DC 전류 외에도 AC/DC 전압, 저항, 온도, 정전 용량 및 주파수를 측정합니다. 다이오드 테스트, 연속적 가청 신호음, 최소/최대, 데이터 홀드, 자동 전원 끄기, 돌입 전류 및 과도 전류를 캡처하는 빠른 피크 홀드 기능을 갖추고 있습니다. 테스트 리드, 9V 배터리, K형 비드 와이어 온도 프로브(-20~250°C) 및 벨트 홀스터와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.1~1000A
AC 전류 기본 정확도 2.5%
AC 전압 0.1mV~600V
AC 전압 기본 정확도 1.5%
DC 전류 0.1~1000A
DC 전류 기본 정확도 2.5%
DC 전압 0.1mV~600V
DC 전압 기본 정확도 1.5%
다이오드 검사
돌입 전류
연속성
온도(IR) 최대 해상도 2.0% of reading or 4F/2C
온도(K형) 최대 해상도 -4~1400F (-20~760C)
온도(N형) (3% of reading + 9F/5C)
온도(접촉) 기본 정확도 -58~518F (-50~270C)
저항 0.1~40M
주파수 0.001kHz~4kHz
주파수 기본 정확도 1.5%
커패시턴스 0.001nF~40,000F
턱 크기 43mm, 최대 750MCM의 도체 또는 500MCM 2개
트루 RMS
추가 정보
무게 386g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL, NIST(특정 기능으로 제한됨)
전원 9V 배터리 1개
크기 270 × 110 × 50mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.