Extech EX900
ExStik® 4-in-1 염소, pH, ORP 및 온도 키트
Extech EX900 ExStik® 4-In-1 키트에는 CL200 측정기, pH 및 ORP 전극, 시약 정제(50회 테스트), 플라스틱 컵 4개, 가중 스탠드, pH 버퍼 파우치, CR2032 배터리 4개, 122cm 넥 스트랩, 휴대용 케이스 및 사용자 설명서가 포함되어 있습니다. 측정기에 포함된 교체 가능한 평면 전극을 통해 총 염소, pH, ORP 및 온도를 측정합니다. 평평한 표면의 전극은 액체, 반고체 및 고체에서 작동합니다. 내장 메모리에 최대 15개의 판독값을 저장/리콜하고 마지막으로 보정된 값을 저장할 수 있습니다. 막대 그래프로 표시되는 대형 3-1/2자리(2000 카운트) 디지털 디스플레이와 염소 및 ORP를 위한 자동 전자 자체 보정 기능(pH에 대한 1, 2 또는 3 포인트 버퍼 보정)을 갖추고 있습니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.