Extech EXT-5
텔레스코핑 핸들
Extech EXT-5 1.5m(4.9ft) 텔레스코핑 핸들은 모델 MO270 습도 측정기 및 삼각대 마운트가 있는 기타 모든 측정기 또는 프로브와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 무선 센서는 최대 5m(16.4ft)까지 확장할 수 있어 천장 또는 도달하기 어려운 영역에서 측정할 수 있도록 핸들에 부착됩니다. 가벼울 뿐만 아니라 180° 피벗 어셈블리에서 센서가 움직이기 때문에 각진 표면에 쉽게 맞출 수 있어 사용하기 쉽습니다. 삼각대 나사 어셈블리를 빠르게 분리합니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.