F-시리즈의 고 해상도 열화상 보안 카메라는 IP 및 아날로그 네트워크 모두에서 동영상 및 제어 기능을 제공하는 고정식 카메라입니다. F-시리즈 카메라는 5개 모델로, 640 x 480 열화상 해상도를 제공하며, 새로운 차원의 성능을 정의하여 이전보다 더 높은 화상 디테일, 더 긴 감지 범위 및 우수한 분석 기능을 제공합니다.

강화된 분석 기능 및 장거리 위협 감지
F-시리즈는 훨씬 더 세밀한 열화상을 표현하며, 따라서 보다 먼 거리에서도 위협을 탐지하고 및 알람 평가를 개선할 수 있습니다.
이 카메라는 개방형 IP 표준을 사용하며, ONVIF와 호환되며 H.264, MPEG-4 및 M-JPEG 형식의 디지털 비디오을 스트리밍합니다.
F-시리즈는 범위 성능을 저하시키지 않으면서도 커버리지를 개선하고 커버리지 효율성을 최적화하는 동시에 전체 설치 비용을 절감시켜 줍니다.

사양

규정 준수 및 인증
Compliance and Certifications EN 61000-6-4: 2007 등급 A/CISPR 22: 2005 등급 A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Part 15, 서브파트 B, 등급 A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27)
환경
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; 얼음 6mm
Humidity 0-95% 상대값
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -50°C ~ 70°C연속 동작 -40°C ~ 70°C 콜드 스타트
Shock MIL-STD-810F "수송"
Storage Temperature Range -55°C ~ 85°C
Vibration IEC 60068-2-27
일반
Detector Type 긴 수명, 비냉각식 산화바나듐 (Vox) 마이크로볼로미터
Dimensions [L x W x H] 460 × 140 × 160 mm
Input Voltage 24 VAC (21-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC)
Power Consumption 24 VDC = 10 W; 46 W (최대, 히터 존재) 24 VAC = 15 VA; 51 VA (최대, 히터 존재)
Thermal Effective Resolution 307200.0
Thermal Focus Range 비열화 (athermalized), 프리 포커스
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7.5 µm ~ 13.5 µm
Thermal Zoom 2× & 4x E-zoom
Weight ~4.8 kg; 설정에 종속적
시스템 통합
Ethernet 있음
External Analytics Compatible 있음
Network APIs 포괄적 시스템 제어 및 통합 설치를 위한 Nexus 소프트웨어 개발자 키트 (SDK) http 커맨드 인터페이스 용 Nexus CGI ONVIF 2.0 Profile S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
열화상 카메라
Array format 640 × 480
Focal Length 100 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz 또는 7.5 Hz PAL: 25 Hz 또는 8.33 Hz
동영상 및 녹화/기록
Composite Video NTSC or PAL 있음: 하이브리드 IP & 아날로그
Video Compression 두 개의 카메라 각각에 MPEG-4, H.264 또는 M-JPEG 스트리밍의 독립 채널 2 개; 채널 당 멀티 스트림.
Video Image Uniformity Optimization 자동 플랫 필드 교정 (FFC) - 열화상 및 시간 트리거
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes 자동 AGC, 수동 AGC, 고원 평형 AGC, 선형 AGC, 자동 동적 세부사항 보강 (DDE), 최대 게인 설정
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] 관심 주제에 대해 최적의 이미지 품질을 보장할 수 있도록 기본 설정, 사전 설정 및 사용자 정의 가능

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.