Flir FC 시리즈 AI-R

열화상 라디오메트릭 카메라

Flir FC-시리즈 AI-R은 업계 최고의 열화상 기술을 통합하여 열악한 실외 환경과 외딴 지역에서 열점과 연소 위험을 감지할 수 있는 견고한 열화상 카메라입니다. 물체 표면 온도가 사전 설정된 상한 임계값에 도달하면 FC-시리즈 AI-R은 보관 용기, 창고, 가연성 더미, 매립지, 폐기물 벙커 등 화재 위험이 있는 영역의 온도 변화 또는 열점을 지속적으로 모니터링합니다. 열점이나 현저한 온도 변화를 감지하면 카메라가 즉시 비디오 관리 시스템(VMS)에 알람을 전송하여 즉각적인 평가와 대응 전술을 신속하게 배포합니다. 심층 신경망과 모션 분석을 통합하고 <35mK NETD의 열 감도를 갖춘 FC-시리즈 AI-R은 향상된 상황 인식과 선명한 이미지 품질을 제공합니다. 또한, 이 카메라는 다양한 렌즈 옵션을 제공하며, Flir UVMS 및 타사 VMS와의 사이버 보안 통합 기능을 갖추고 있어 경계 보안 및 물리적 자산 안전을 위한 다용도 도구로 활용할 수 있습니다.

• 실시간으로 프로세스 온도 차이를 파악하여 과열 위험 식별
• 상대적 온도 변화를 모니터링하여 고장난 구성 요소 감지
• 150°C 미만의 대상에 대해 +/-5°C의 정확도로 표면 온도 측정
• 17° × 14° ~ 69° × 56°시야(FOV) 범위의 고성능 열화상 렌즈
• 프리미엄 열 센서의 선명한 이미지로 열점을 빠르게 시각적으로 확인할 수 있으며, 등온선별 색상 팔레트를 사용하여 감지된 물체 표면 온도 중 가장 낮은 온도부터 가장 높은 온도까지 픽셀 구분
• 640 × 512 풀 해상도의 비디오로 연기, 저조도, 옅은 안개, 안개 속에서도 이미지, 열 패턴, 콘트라스트 확인
• 매우 높은 콘트라스트의 이미지를 제공하는 Flir의 맞춤형 AGC
• 분석 성능을 향상시키는 선명한 가장자리와 대비를 생성하는 동적 디테일 향상(DDE)
•물체 표면 온도가 임계값을 초과할 경우, 실시간으로 알림을 받을 수 있도록 온도 임계값 설정
• 열 열점 감지와 지능형 차량 감지를 결합하여 모니터링 구역의 뜨거운 차량 배기관에서 발생하는 경보를 필터링함으로써 잘못된 라디오메트릭 경보를 줄임
• Flir Nexus® 소프트웨어 개발 키트를 통해 Flir UVMS는 물론, 다른 주요 타사 비디오 관리 시스템과도 원활하게 통합
• 온보드 Nexus를 통해 상황 인식을 위한 목표 위치 파악 및 팬-틸트-줌 장치로의 정밀한 핸드오프

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 CE Marked; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
배출 FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
안전 IEC 62368-1: 2018
사이버 보안
보안 IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, User authentication access control via firewall, user credentials with policy enforcement, digest authentication, IP address filtering
환경
De_제빙_방빙 MIL-STD 810F:00 + Notice 1:00 + Notice 2:02 + Notice 3:03
IP등급 IP67
보관 온도 범위 -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
습도 0-90% relative humidity
작동 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) cold start
진동 IEC 60068-2-64:08
충격 Shock (Operational) MIL-STD-810G, Method 516.6
Shock (Transportation) IEC 60068-2-27:08
파손 내구성 IK10 (except lens and windows)
일반
AC 전선 합성 서지 ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
무게 Weight with sunshield 2.2 kg (4.75 lb)
Weight without sunshield 1.8 kg (4 lb)
보증 Camera: 3 years / Sensor: 10 years
유효 해상도 327,680 pixels
입력 전압 Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC (VA)
Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W
Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
크기(L x W x H) With sunshield: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11.1 in × 5.1 in × 4.5 in)
Without sunshield: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10.2 in × 4.5 in × 4.2 in)
탐지기 유형 Long-life, uncooled VOx microbolometer
측정 및 분석
대상 온도 범위 High Gain Mode: 0ºC to 160ºC (32ºF to 320ºF)
Low Gain Mode: 0ºC to 380ºC (32ºF to 716ºF)
Video analytics only functional in High Gain Mode
분석 관리 Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
분석 특성 Region entrance/Intrusion detection, Crossover/fence trespassing, DNN classifier
측정 정확도 Target below 100ºC (212ºF) ±5ºC (±9ºF) accuracy
Target below 150ºC (302ºF) ±5% accuracy
Target above 150ºC (302ºF) ±15% accuracy
Measured at 25ºC (77ºF) ambient temperature. Error may be greater at extreme temperatures.
시스템 통합
네트워크 APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
스트리밍 해상도 640 × 512
아날로그 동영상 출력 합성 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 × BNC 75 Ω
외부 분석 프로그램과 호환 가능 Yes
이더넷 10/100 Mbps
저장 매체 Up to 512 GB microSD / microSDHC / microSDXC card (sold separately)
제어 입력_출력 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
열화상 카메라
f 번호(열) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
배열 형식(열) 640 × 512
스펙트럼 범위(열) 7.5 µm to 13.5 µm
시야(FOV)(열) FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
열 감도 - NETD(열) ≤35 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
열화상 설정 Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Gamma, Smart Screen Optimization
열화상 프레임률 30 Hz / 8.3 Hz
이미지 균일성 최적화 Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
초점 거리, 열화상 FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
초점, 열화상 Athermalized, focus-free
화소 피치 17 µm
동영상 및 녹화/기록
동영상 압축 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
동영상 열화상 AGC 관심 영역 [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
동영상 표준 IP & analog video

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R 데이타 쉬트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.