Flir FC 시리즈 AI는 열 분석 보안 카메라로, 침입으로부터 주변을 보호하는 안정적이고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. AI 분석은 상황 인식 및 사고 감지를 강화하는 DNN과 모션 분석을 결합하여 사용자가 정보에 입각한 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 하여 안전성을 높이고 조정 및 효율성을 개선합니다. FC 시리즈 AI는 분석의 품질과 성능에 긍정적인 선명한 이미지 선명도를 제공하는 열 감도(<25 mK NETD)를 특징으로 합니다. 또한, FC 시리즈 AI는 Flir UVMS와 타사 비디오 관리 시스템을 포함한 비디오 관리 시스템과 가장 광범위한 렌즈 옵션 및 사이버강화되고 원활한 통합을 제공합니다.

강력한 DNN 비디오 분석을 통해 누군가 시스템을 속이려고 할 때에도 실제 위협과 성가신 경보를 구별할 수 있습니다.
Flir는 8.6° × 6.6°~90° × 69° 시야의 고성능 렌즈 8개를 포함하여 가장 광범위한 렌즈 중에서 선택할 수 있습니다.
상황 인식 및 PTZ 장치에 대한 정밀한 핸드오프를 위해 지리적 위치를 대상으로 하여 의사 결정, 안전, 조정, 효율성을 향상시킵니다.

사양

규정 준수 및 인증
Approvals CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Certifications IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (handling)
Compliance CE Marked ; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
Emission FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
Safety IEC 62368-1: 2018
Surge Immunity AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
환경
Humidity 0-95% relative humidity (storage), 0-90% relative humidity (operation)
IP Rating [dust and water ingress] IP66 & IP67
Operating Temperature Range -40°C to 70°C/-40°F to 158°F (cold start)
Shock MIL-STD-810G, Method 516.6 (Operational) IEC 60068-2-27:08 (Transportation)
Storage Temperature Range -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
Vandal Resistance IK10 (except lens and windows)
Vibration IEC 60068-2-64:08
일반
Detector Type Long-life, uncooled VOx microbolometer
Dimensions [L x W x H] Without sunshield: 259 × 114 × 106 mm/10.2 × 4.5 × 4.2 in With sunshield: 282 × 129 × 115 mm/11.1 × 5.1 × 4.5 in
E Zoom 4x continuous E-Zoom
Effective Resolution 327,680 pixels
Focus Range Athermalized, focus-free
Power Consumption Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC(VA) Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
Warranty Camera: 3 years / Sensor: 10 years
Weight With sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 2.2 kg (4.75 lb) - 60 mm 2.4 kg (5.25 lb) - 75 mm 2.5 kg (5.5 lb) Without sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 1.8 kg (4 lb) - 60 mm 2.0 kg (4.5 lb) - 75 mm 2.2 kg (4.75 lb)
측정 및 분석
Analytics Features Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing, CNN classifier
Analytics Management Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
시스템 통합
Analog Video Output Composite 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Control Input_Output 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
Ethernet 10/100 Mbps
External Analytics Compatible Yes
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
Streaming Resolutions 640 × 512
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
열화상 카메라
Array Format [Thermal] 640 × 512
f number [Thermal] FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Field of View [FOV] [Thermal] FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 10° × 8.2°
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 32° × 26°
Focal Length, Thermal FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
Image Uniformity Optimization Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
Lens FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
Pixel Pitch 17 µm
Spectral Range [Thermal] 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Modes Brightness, Contrast, Sharpness, Grey Shade Compression, Gamma, Smart Screen Balance
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz - PAL: 30 Hz / 8.3 Hz
Thermal Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, Smart Screen Optimization
Thermal Sensitivity_NETD <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
Thermal Sensitivity_NETD [Thermal] <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
동영상 및 녹화/기록
Composite Video NTSC or PAL Hybrid system with IP & analog video, dynamic NTSC or PAL settings
Local Storage Support for up to 512 GB SD Card (not supplied)
Video Compression Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG

Accessories

  1. POE + Supply IEEE 802.3at
  1. FC Series Wall Mount
  1. FC Series Pole Adapter
  1. F-/FC Series Corner Mount

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.10

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.