Discontinued

FLIR FC-Series R (Automation)

고정형 네트워크 열화상 카메라

FC-시리즈 R에는 화재 탐지, 안전, 기지국의 열 모니터링, 폐기물 처리, 소중한 장비를 위한 비 접촉식 온도 측정 기능이 탑재되어 있습니다. FC-시리즈 R은 최신 이미지 디테일과 내장된 비디오 분석 기능을 결합해 신뢰할 수 있는 감지 결과를 제공합니다. 유연한 경보 옵션에는 이메일, 웹 및 모바일 앱, 이미지 저장, 디지털 출력 또는 비디오 관리 시스템 (VMS) 이벤트 알림이 있습니다.

신뢰할 수 있는 네트워크 연결 솔루션
이 시스템은 인간이나 차량 침입을 구분할 수 있는 강력한 분석 기능이 탑재되어 있습니다.
FC-시리즈 R은 온도 데이터와 경보를 다양한 외부 모니터링 및 제어 시스템에 통합 설치 할 수 있습니다.
대부분의 비디오 관리 시스템과 상호 운용 가능하며 웹 인터페이스, FSM PC 어플리케이션이나 모바일 앱을 통해 구성할 수 있습니다.

사양

Highlighted
Network APIs 종합 시스템 제어 및 통합 설치를 위한 Nexus 소프트웨어 개발자 키트 (SDK), http 명령 인터페이스 ONVIF Profile S를 위한 Nexus CGI
IP Rating IP66 & IP67
Dimensions [L x W x H] 23.36 x , 11.68 x 10.41 cm 태양 차폐 미포함 27.43 x 13.76 x 11.17cm w/ 태양 차폐 포함
Effective Resolution 76.8
Field of View 34° × 28° (FC-334R; 13 mm)
Measurement Accuracy 검침 결과의 +/-5°C 또는 5%
통신 및 데이터 저장 공간
Composite Video NTSC or PAL 있음, IP 및 아날로그 비디오 포함 하이브리드 시스템
Ethernet 있음
External Analytics Compatible 있음
Network APIs 종합 시스템 제어 및 통합 설치를 위한 Nexus 소프트웨어 개발자 키트 (SDK), http 명령 인터페이스 ONVIF Profile S를 위한 Nexus CGI
Video Over Ethernet H.264, MPEG-4 & M-JPEG의 독립적인 두 채널(세부사항은 웹사이트 참조)
이미징 및 광학
Array Format [NTSC] 320 x 240
Detector Type 오랜 수명, 비냉각식 VOx 마이크로볼로미터
Effective Resolution 76.8
Field of View 34° × 28° (FC-334R; 13 mm)
Focus Range 무열화, 프리 포커스
Image Uniformity Optimization 자동 플랫 필드 보정(FFC) 열화상 및 시간 트리거
Pixel Pitch 25 µm
Screen EST Mode No
Spectral Range 7.5 µm ~ 13.5 µm
Streaming Resolutions D1: 720x576, 4CIF: 704x576, Native: 640x512, Q-Native: 320x256, CIF: 352x288, QCIF: 176x144
Thermal AGC Modes 자동 AGC, 수동 AGC, 안정 균등화 (Plateau Equalization) AGC, 선형 AGC, 자동 동적 세부사항 보강 (DDE), 최대 게인 (gain) 설정
Thermal AGC Region of Interest 관련 대상의 최적의 화질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
Zoom 연속 E-줌, 최대 4x
측정 및 분석
Measurement Accuracy 검침 결과의 +/-5°C 또는 5%
Measurement Range -10°C ~ 110°C
일반
Dimensions [L x W x H] 23.36 x , 11.68 x 10.41 cm 태양 차폐 미포함 27.43 x 13.76 x 11.17cm w/ 태양 차폐 포함
Weight 1.8 kg, 태양 차폐 미포함, 2.2 kg, 태양 차폐 포함
환경 및 인증
Humidity 0-95% 상대값
IP Rating IP66 & IP67
Operating Temperature Range -50°C ~ 70°C (연속 작동) -40°C ~ 70°C (콜드 스타트)
Shock MIL-STD-810F "Transportation"
Storage Temperature Range -55°C ~ 85°C
Vibe IEC 60068-2-27
전력
Input Voltage 11-44 VDC (렌즈 히터 제외), 16-44 VDC (렌즈 히터 포함), 14-32 VAC (렌즈 히터 제외), 16-32 VAC (렌즈 히터 포함), PoE (IEEE 802.3af-2003), PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
Power Consumption 24 VDC 5 W 명목, 21 W 피크(히터 포함), 24 VAC, 8 VA 명목, 29 VA 피크(히터 포함), 승인서, FCC 파트 15, 서브파트 B, 등급 B, CE: EN 55022 등급 B
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 및 55022: AC aux 전력선에서 2010 ~ 4.0kV
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024: 2010 및 55022: 2010 ~ 4.0kV

Resources & Support

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Automation] Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.