단종

ELARA™ FC-Series R (Security)

고정 네트워크 열화상 카메라

This product is discontinued.

We recommend the FH 시리즈 R as a great replacement.

FH 시리즈 R

조기 화재 감지를 위한 멀티스펙트럼 고정형 카메라

View Product

Need support with the ELARA™ FC-Series R (Security)? Check out our support resources below.

FC-시리즈 R 열화상 카메라는 정확한 비접촉식 온도 측정을 제공하며 변전소, 폐기물 처리 및 중요 장비에서의 화재 탐지, 안전 및 열화상 모니터링에 이상적인 솔루션입니다. 온보드 비디오 분석과 FC-시리즈 R을 결합하면, 엄격한 화상 환경에서도 최적의 침입 탐지 및 시각적 알람 검증 기능을 구현할 수 있으며, 전자 메일, 웹 및 모바일 응용 프로그램, 에지 이미지 저장 장치, 디지털 출력 또는 비디오 관리 시스템 (VMS) 이벤트 알림 등의 유연한 알람 옵션을 또한 사용할 수 있습니다.

온도를 측정하고 침입을 탐지하며 중요한 인프라를 보호하십시오.
FC-시리즈의 온도 데이터 및 알람은 다양한 외부 모니터링 및 제어 시스템에 통합 설치 될 수 있습니다.
온보드 분석은 사람 또는 차량 침입을 분류할 수 있습니다. 이 카메라는 ONVIF를 지원하며, 서드파티 분석 도구와 호환이 가능합니다.
내구성을 갖춘 외함은 FC-시리즈 R을 먼지와 물로부터 보호하며 내충격, 내진동 및 내부식성을 자랑합니다.

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [보안] 데이터 시트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.