수상 경력을 자랑하는 FLIR ELARA™ FC-시리즈 열화상 카메라는 엄격한 환경에서도 최고의 화상 디테일을 제공하는 고품질 열화상 카메라의 표준입니다. FC-시리즈 S는 수많은 실화상 카메라의 작업을 수행 할 수 있어 추가적인 조명 인프라가 필요하지 않습니다.

최소의 오 경보로 동급 최강의 탐지 성능 제공
FC-시리즈 S는 365일 24시간 침입 방지 기능을 제공하며 넓은 동적 범위 열화상 처리 및 디지털 관련 세부사항 보강 (DDE) 기능을 갖추고 있습니다.
엔터프라이즈 등급의 빌드는 IP66 및 IP67급의 방진 및 방수 성능을 제공하며, 엄격한 조건에서도 최적의 성능을 제공합니다.
다른 열화상 기기보다 다양한 시야각 (FOV) 및 해상도 옵션

사양

규정 준수 및 인증
Compliance and Certifications EN 55022:2010, 등급 A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 & A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Part 15, 서브파트 B, 등급 A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
환경
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; 얼음 6mm
Handling Shock FedEx 자유 낙하 검사
Humidity 0-95% 상대값
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -50°C ~ 70°C (연속 운전) -40°C ~ 70°C (콜드 스타트) 55°C 고온 운전 한계 (블랙 페인트 구성 시)
Shock IEC 60068-2-27 10g 충격 펄스 (11ms 반사인 프로파일)
Storage Temperature Range -55°C ~ 85°C
Vibration MIL-STD-810F "수송"
일반
Detector Type 긴 수명, 비냉각식 산화바나듐 (Vox) 마이크로볼로미터
Dimensions [L x W x H] 259 x 114 x 106 mm 썬 실드 미 포함 282 x 129 x 115 mm 썬 실드 포함
Input Voltage 14-32 VDC 18-27 VAC
Power Consumption PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+( IEEE 802.3at-2009 표준) 11-56 VDC 12-38 VAC
Thermal Effective Resolution 307200.0
Thermal Focus Range 비열화 (athermalized), 프리 포커스
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7.5 µm ~ 13.5 µm
Thermal Zoom 최대 4× 연속 E-zoom
Weight 1.8 kg 썬 실드 미포함 2.2 kg 썬 실드 포함
시스템 통합
Ethernet 있음
External Analytics Compatible 있음
Network APIs 포괄적 시스템 제어 및 통합 설치를 위한 Nexus 소프트웨어 개발자 키트 (SDK) http 커맨드 인터페이스 용 Nexus CGI ONVIF 2.0 Profile S
Serial Control Interfaces 없음
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
열화상 카메라
Array format 640 × 480
Focal Length 13 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz 또는 7.5 Hz PAL: 25 Hz 또는 8.33 Hz
동영상 및 녹화/기록
Composite Video NTSC or PAL 있음: 하이브리드 IP & 아날로그
Video Compression 다음의 두 가지 독립적 채널: H.264, MPEG-4 & M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization 자동 플랫 필드 교정 (FFC) - 열화상 및 시간 트리거
Video Streaming Resolution D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 네이티브: 640 × 512 Q-네이티브: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Video Thermal AGC Modes 자동 AGC, 수동 AGC, 고원 평형 AGC, 선형 AGC, 자동 동적 세부사항 보강 (DDE), 최대 게인 설정
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] 관련 대상의 최적의 화질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능

Resources & Support

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.