FCB 시리즈 AI

열 AI 분석 카메라

Product Variations

FCB 시리즈 AI 열화상 보안 카메라는 소음이 많고 어수선한 사이트를 명확하고 신뢰할 수 있는 뷰로 전환합니다. 업계를 선도하는 열감도(<20mK)를 통해 안개, 드리즐 및 야간 눈부심을 통해 물체를 시각화하므로 쌓아 놓은 컨테이너 사이를 미끄러지거나 어두운 캠퍼스 울타리 라인을 따라 걷는 사람이 그림자에서 사라지지 않습니다. 온보드 AI 분석은 사람과 차량을 흔들리는 나무 또는 렌즈의 비와 구별하여 현재 VMS에 넘치는 방해 경보를 줄입니다. Nexus 지원 지리적 위치 및 PTZ 핸드오프를 통해 작업자는 대상을 클릭하고 모서리 주변, 펜스를 따라 또는 건물 사이를 따라갈 수 있으며, 유연한 렌즈 옵션과 IP67 하우징을 사용하면 어색한 야적장 레이아웃, 적재 베이 및 원격 설치를 쉽게 덮을 수 있습니다.
실험실 조건이 아닌 실제 현장을 위해 제작된 카메라입니다.

Flir Nexus의 장점

FCB 시리즈 AI, 다른 보안 카메라, 레이더 장치 및 모니터링 시스템 간의 격차 해소를 지원하는 특허 받은 통신 프로토콜인 Flir Nexus를 통해 넓은 영역 전반에서 대상물을 원활하게 지오트래킹(geo-track)할 수 있습니다. Nexus는 원활한 연동 기능을 제공하여 단일 기기의 시야 범위를 넘어 지속적인 추적을 유지할 수 있습니다.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. FCB 시리즈 AI 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

• 딥러닝 분석은 인간과 차량 이동을 억제하도록 교육됩니다.
• 나뭇잎이나 비로 인한 오경보 감소.
• 보안팀은 누군가가 울타리를 올라갈 때 끝없는 허위 경보를 제거하는 데 시간을 낭비하지 않고 경보를 봅니다.
• 업계 최고의 열감도(<20mK)는 표준 열화상 및 가시화상 카메라가 놓치는 미묘한 온도 차이를 보여줍니다.
• 주차된 차량, 안개 낀 마당 또는 캠퍼스 경계를 가로지르는 선명한 열화상 실루엣.
• 운영자는 자신 있게 탐지하고 대응할 수 있습니다.
• 5가지 렌즈 옵션(18°~50° FOV)과 넓은 시야 기능을 통해 사각지대를 남기지 않고 긴 펜스 라인, 창고 주변의 좁은 모서리, 불규칙한 건물 레이아웃을 커버할 수 있습니다.
• Nexus 지원 지리적 위치 및 PTZ 핸드오프는 원격 게이트에서 감지된 침입자를 즉시 PTZ에 전달하여 클로즈업 추적을 수행할 수 있음을 의미합니다.
• 원격 에너지 현장 및 바쁜 산업 현장에서 먼지, 열 및 주행비를 견딜 수 있도록 제작된 견고한 IP67 카메라.
Product showcase image

사양

Analytics
Cybersecurity 암호 보호, 암호 정책 적용, IP 필터링, IEEE 802.1X, 다이제스트 인증, CA 및 자체 서명 인증서, 방화벽
규정 준수 및 인증
규정 준수 CB 구성표 IEC 62368-1:2018, IEC62368-1:2020+A112020 준수
환경
De-Icing\Defogging •김서림 제거: 예, 내장 히터
•제빙: 아니요
EMC CE 마크(EN 55032 및 EN 55035) , EN 61000-6-3, EN 50130-4, FCC 파트 15(하위 파트 B, 클래스 A), RoHS, WEEE, UKCA, ICES-003, AS/NSZ CISPR 32
IP 등급 [방진 방수] IP67, NEMA 4X
보관 온도 범위 -50°C~85°C
습도 0-95% 상대 습도
작동 온도 범위 -40°C~60°C/-40°F~140°F(냉간 시동)
취급 시, 발생 충격 ISTA 3A
파손 내구성 예(창문 제외)
일반
무게 2.34kg
보증 카메라: 3년 / 센서: 10년
부품 번호 427-2064-30-00
유효 해상도 •VGA: 327,680픽셀
•QVGA: 81,920픽셀
입력 전압 •PoE+(802.3at), 히터 꺼짐: 6.8W
•PoE+(802.3at), 히터 켜짐(@ 100%): 13.5W
•12VDC, 히터 꺼짐: 7.2W
•12VDC, 히터 켜짐(@ 100%): 12.4W
•24VAC(VA), 히터 꺼짐: 7.0W
•24VAC(VA), 히터 켜짐(@ 100%): 12.5W
크기(L x W x H) 378 × 96.9 × 85.4mm(14.9 × 3.8 × 3.4인치)
탐지기 유형 수명이 길고 냉각되지 않은 태양광에 안전한 VOx 마이크로볼로미터
측정 및 분석
분석 관리 웹 기반 구성 및 관리, 분석 감지 영역 마스킹, 감도 조정 가능, 자동 응답, 원격 I/O 제어
분석 특성 지역 입구/침입 감지, 크로스오버/펜스 통과, CNN 분류기
시스템 통합
네트워크 APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF 프로파일 S, G, T
스트리밍 해상도 •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
오디오 × 라인 입력 1개, G.711 a-law/μ-law, AAC 지원 + × 라인 출력 1개
외부 분석 프로그램과 호환 가능
이더넷 10/100/1000 IEEE 802.3, 자동 감지 1 × RJ45
제어 입력_출력 × 건식 접점 입력 1개, × 릴레이 출력 1개(정격 부하: 0.025A @ 5VDC)
지원 프로토콜 IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF 프로필 G/T/S
열화상 카메라
F-값 f/1.0
감도 •VGA: <20mK
•QVGA: <30mK
배열 형식 •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
스펙트럼 범위 8μm~14μm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 34.1° × 27.3°
열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 관심 대상에 대한 최적의 영상 품질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
열화상 설정 밝기, 대비, 선명도, 자동 AGC, 디지털 디테일 향상(DDE), 감마, 스마트 스크린 최적화
열화상 프레임률 •VGA: 30Hz
•QVGA: 8.3Hz
이미지 균일성 최적화 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction); 열 및 시간 트리거
초점 무열화, 포커스 프리
초점 길이 6.3mm
화소 피치 12μm
동영상 및 녹화/기록
IP 동영상 2개의 독립적인 H.265/H.264/MJPEG 스트림
로컬 저장 장치 최대 2TB SD 카드(별매)

액세서리

리소스 및 지원

비디오

Intersec 2026: FCB 시리즈 AI 및 다중 계층 보안의 미래

지금 보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

Flir FCB-Series AI 데이터 시트

Quick Start Guide

Flir FCB-Series AI Quick Install Guide

User Manual

Flir FCB-Series AI Installation & Use Guide

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.