FH-시리즈 ID

주변 보호용 멀티스펙트럼 고정형 카메라

Flir FH 시리즈 ID는 업계 최고의 열화상 이미징과 4K 가시 이미징을 통합하여 주변 보안을 위한 신뢰할 수 있는 침입자 탐지 기능을 제공하는 견고한 다중 스펙트럼 고정 카메라입니다. 내장된 CNN(Convolutional Neural Network) 분석은 고속 또는 저속으로 움직이는 사람 및 차량 위협을 정확하게 감지하고 분류하여 잘못된 경보 및 일일 운영 비용을 최소화합니다. 사용자 지정 예약 기능을 통해 보안 운영자는 낮 동안 가시 스트림에서, 그리고 밤 동안 열화상 스트림에서 침입 분석을 실행하여 모든 조명 조건에 대해 최적화된 적용 범위를 설정할 수 있습니다.

Why Two is Better Than One

FH-Series ID integrates the best in both thermal and 4K visible imaging technologies for real-time situational awareness in any lighting condition—plus wind, rain, fog, or snow. This system can capture events as they unfold, disseminate verified alerts and actionable insights to appropriate personnel, and collect detailed information for forensic review.

Reducing False Alarms Through Video Analytics

The FH-Series ID offers enhanced DNN video analytics for reliable intruder detection, classification, and geo-location so security personnel can quickly assess potential threats and intervene before perimeters are broached or critical assets damaged.

Cybersecure and NDAA-Compliant

Securing your data is as important to us as site security is to you. Flir security cameras are ideal for cyber-hardened security systems for critical infrastructure and government applications. Flir development meets NDAA compliance standards by incorporating cybersecurity considerations in our process along with internal and external vulnerability tests, stringent code reviews, and rigorous IT protocols.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series ID, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Key Features
640 × 512 해상도 열화상 이미지와 4K 가시광선 센서를 하나의 카메라에 통합하여 모든 환경 또는 조명 조건에서 최적의 성능을 발휘합니다.
사람과 차량에 대한 강력한 침입 탐지를 위해 가시 및 열화상 스펙트럼 모두에서 실행되는 카메라 상의 비디오 분석을 사용하여 허위 경보 및 일일 운영 비용을 최소화합니다.
Flir 종합 솔루션의 일부로 또는 선호하는 타사 솔루션과 함께 FH 시리즈 ID를 사용할 수 있습니다.
Product showcase image

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 RoHS, WEEE
승인 FCC 파트 15(서브파트 B, 클래스 A), CE 인증
인증 IEC 62368
환경
IP 등급 [방진 방수] IP66 및 IP67
보관 온도 범위 -50°C~85°C
습도 0-95% 상대 습도
작동 온도 범위 -40°C~70°C
진동 IEC 60068-2-64
충격 IEC 60068-2-27
일반
AC 전선 합성 서지 EN 50130-4
신호선 합성 서지 EN 50130-4
전력 소비량 공칭: 15W 히터 활성화, 12VDC: 48W 히터 활성화, 기타 모든 입력: 70W
크기(L x W x H) 314 × 233 × 124mm
측정 및 분석
대상 온도 범위 N/A
분석 관리 웹 기반 구성 및 관리, 분석 감지 영역 마스킹, 조정 가능한 감도, 자동 응답, 원격 I/O 제어
분석 특성 구역 진입/침입 감지, 크로스오버/펜스 트레스패스, 자동/수동 심층 설정, 사람 및 차량 규칙, 변조, 로이터링, CNN 분류 장치
측정 정확도 N/A
시스템 통합
네트워크 APIs Nexus SDKNexus CGIONVIF 프로파일 S, G, T
스트리밍 해상도 기본 스트림: 열: VGA(640 × 512), QVGA(320 × 256) 가시: 4k(3840 × 2160), 1080P(1920 × 1080), 720P(1280 × 720) 및 VGA 640 × 480 이차 스트림: 열: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) 가시: 1080P(1920 × 1080), 720P(1280 × 720) 및 VGA 640 × 480
외부 분석 프로그램과 호환 가능
이더넷 100/1000Mbps
이더넷을 통한 동영상 실화상 및 열화상용 H.264/H.265 또는 M-JPEG(4k 제외)의 2개의 독립 채널
제어 입력_출력 입력: 두 개의 드라이 알람 접점 출력: 두 개의 릴레이 접점 24Vac/30Vdc에서 최대 1A 상시 열림 및 상시 닫힘으로 구성 가능
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
열화상 카메라
f 번호(열) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
F-값 FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6~2.2
FLIR FH-625 ID: 1.4~1.7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1.5~2.8
감지기 정도(열) 17µm
동영상 프레임률 30Hz 이하
배열 형식 4K 2160p(3840 × 2160)
배열 형식(열) 640 × 512
비디오 프레임 속도(열) NTSC: 30Hz 또는 PAL: 25Hz / 8.3Hz
스펙트럼 범위(열) 7.5µm ~ 13.5µm
시야(FOV)(열) FLIR FH-669 ID, 9mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60mm: 10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID, 75mm: 8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID, 100mm: 6.2° × 4.9°
열 감도 - NETD(열) 25°C에서 <25mK, F/1.0
열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 관심 대상에 대한 최적의 영상 품질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
열화상 AGC 모드 자동 AGC, 수동 AGC, Plateau Equalization AGC, 선형 AGC, 자동 동적 상세 보정(DDE), 최대 게인 설정
이미지 균일성 최적화 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction); 열 및 시간 트리거
동영상 및 녹화/기록
로컬 저장 장치 SD 카드 지원(제공되지 않음)
복합 동영상 NTSC 또는 PAL IP 및 아날로그 비디오가 있는 하이브리드 시스템

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.12

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

KR-시큐리티 종합 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.