FH 시리즈™ R PTZ

표면 온도 임계값의 화재 감지 및 모니터링을 위한 다중 스펙트럼 팬-틸트-줌 카메라

FH 시리즈 R PTZ는 화재 감지 및 보안 응용 분야를 위한 열 방사 분석 카메라와 함께 볼 수 있는 견고한 고정식 팬-틸트 줌 IP입니다. 이 다중 스펙트럼 카메라는 업계 최고의 열화상 촬영과 1080p 가시화상 촬영을 통합하여 연기와 핫 스팟을 신속하게 시각적으로 확인하고 실외에서 조기에 화재를 감지합니다. 카메라의 온보드 방사 측정은 팬-틸트-줌 기능과 결합되어 지속적인 광역 커버리지와 잠재적 화재에 대한 24시간 모니터링을 가능하게 합니다. 핫 스팟 또는 표면 온도 변화가 감지되면 즉각적인 평가 및 대응 전술 구축을 위해 연결된 비디오 관리 시스템(VMS)을 통해 비접촉 온도 측정값이 운영자에게 전송됩니다. 사용자 지정 예약 기능을 통해 보안 요원에게 업무 시간 및 계절에 따라 경보를 손쉽게 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.

Key Features
고해상도 방사 분석 <35mK NETD 열감지 센서와 1080p 시각, 30배 줌 카메라를 통합하여 핫 스팟 감지 및 시각적 검증이 가능합니다.
표면 온도를 측정하고 온도 차이를 실시간으로 처리합니다.
온보드 방사 측정은 사용자 정의 지점, 상자 및 다각형 모양의 영역에서 최소, 최대, 평균 및 차등 온도 측정을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
Compliance and Certifications FH R PTZ 카메라: FCC 파트 15(하위 파트 B, 클래스 A), UL 등재, RoHS, WEEE FH R PTZ 카메라 및 PTU 장치: 인증 대기 중. ONVIF 프로파일 S, G, T IEC 62368
사이버 보안
Security IEEE 802.1XTLS / HTTPS 사용자 인증 방화벽을 통한 액세스 제어 정책 적용을 통한 사용자 자격 증명 다이제스트 인증
환경
Humidity FH R PTZ 카메라: 0-95% 상대 습도 PTU 유닛: <90% 상대 습도
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -35°C~65°C
Shock IEC 60068-2-27(FH R PTZ 카메라만 해당)
Storage Temperature FH R PTZ 카메라: -55°C~85°C PTU 장치: -40°C~70°C
Vandal Resistance IK10(윈도우 제외, FH R PTZ 카메라만 해당)
Vibration IEC 60068-2-64(FH R PTZ 카메라만 해당)
일반
Detector Type 긴 수명, 비냉각식 Vox 마이크로볼로미터
Enclosure FH R PTZ 카메라: NEMA 4X PTU 유닛: 알루미늄 합금
Input Voltage 24V AC(±10%) 24V DC(±10%)**과열을 방지하기 위해 전원 공급 장치의 캡이 올바르게 닫혀 있는지 확인합니다.
Power Consumption FH 시리즈 R PTZ + PTU 장치: ≤150W
Size [L × W × H] 미정
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4(FH R PTZ 카메라만 해당)
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4(FH R PTZ 카메라만 해당)
Weight 18.1kg
측정 및 분석
Accuracy 100°C 미만 목표: ±150°C 미만의 5°C 목표: ±150°C를 초과하는 5% 목표: ±15%25°C 주변 온도에서 측정되었습니다. 부정확성은 극한 온도에서 증가할 수 있습니다.
Object Temperature Range 하이 게인 모드: 0°C~160°C 로우 게인 모드: 0°C~380°C
PTZ
Pan Angle 360° 연속
Pan Speed 0.1°/s~약 55°/s
Presets_Preset Accuracy 200개의 유효한 프리셋 비트 지원, ±0.1° 정확도
Tilt Angle -75°~약 40°
Tilt Speed 0.1°/s~약 25°/s
시스템 통합
Digital I_O 입력: 2개의 건식 알람 접점 출력: 2개의 릴레이 접점, 최대 1A 및 24V AC/30V DC 상시 개방 또는 상시 폐쇄(구성 가능)
Ethernet 100/1000Mbps
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF 프로파일 S, G 및 T
Streaming Resolutions 1차 및 2차 스트림 열: VGA(640 × 512) 가시: 1080p(1920 × 1080), 720p(1280 × 720), VGA(640 × 480)
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
열화상 카메라
Array format 640 × 512
Focal Length 35mm
Image Uniformity Optimization 자동 플랫 필드 보정(FFC: Flat Field Correction) - 열 및 시간 트리거
Pixel Pitch 0.017mm
Spectral Range 7.5µm~13.5µm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] 관심 대상에 대한 최적의 영상 품질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
Thermal Image Settings 자동 AGC, 디지털 디테일 향상(DDE), 밝기, 대비
Video Frame Rate NTSC: 5-30fps / PAL: 5-25fps
실화상 카메라
Array format 640 × 512
Focal Length 35mm
Sensitivity <35mK @ 25°C, f/1.0
Spectral Range 7.5µm~13.5µm
Video Frame Rate NTSC: 5-30fps / PAL: 5-25fps
Visible f number f/1.6–f/4.4
동영상 및 녹화/기록
Video Compression H.264/H.265/MJPEG: 4개의 독립 스트림(가시광선 2개, 열 2개)

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.12

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Release Notes v3.0.0.12

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.