단종

FLIR A500-EST

고정식 FLIR EST™ 열화상 검사 솔루션

FLIR EST™ A500-EST 열화상 카메라는 비접촉식 검사 도구로서 잠재적으로 발생할 가능성이 있는 건강 상의 위험에 대비할 수 있는 1차 방어선 역할을 해줍니다. 설치도 쉬운 FLIR EST™은 열을 감지하고 시각화 하여, 피부 온도가 높은 이용자를 빠르게 식별해주는 역할을 합니다. 464 × 348 픽셀급 열화상 디텍터와 카메라에 내장된 FLIR Screen-EST™ 모드는 담당자가 A500-EST를 별도의 체온 검사를 단독으로 수행하거나, 다른 카메라와 연동되는 네트워크 시스템 형태로 검사를 수행할 수 있게 해줍니다. 아울러, Modbus TCP, MQTT, 데이터 전송용 RESTful API 및 동영상용 RTSP 등 산업 표준 기술과 호환되기 때문에 타사 제품과의 통합도 용이합니다. 또한, 대부분의 동영상 관리 시스템에 연결이 가능하며, FLIR Screen-EST™ 데스크톱 소프트웨어도 호환이 됩니다.

효율적 피부 온도 검사로 신속하게 업무 재개
XML, JSON을 통한 RESTful API를 통해 웹 서비스에 쉽게 통합; 표준 EtherNet 및 Wi-Fi 연결 기능 제공.
자동 주변 드리프트 보정으로 최적의 검사 정확도 구현; 원하는 경우, 외부 흑체 보정 지원.
FLIR 카메라에 내장된 Screen-EST 모드는 이미지나 개인 정보를 저장하지 않으며, 검사 과정에서도 사용자들이 사회적 거리 두기를 실천할 수 있게 도와줍니다.

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-핀 A-코드, 수 커넥터(외부 전원과 공유)
디지털 입력 항목 2x 광절연, Vin(low) = 0-1.5 V, Vin(high) = 3-25 V
디지털 출력 용도 알람 기능, 외부 장치로 출력(예시: 검사 알람이 작동될 때); 오류(NC)
디지털 출력 3x 광절연, 0–48 V DC, 최대 350mA; 무접점 광 계전기; 1x 오류 출력 전용(NC)
인코딩
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi
WiFi 있음. RP-SMA, 암 커넥터
EMC ETSI EN 301 489-1(라디오), ETSI EN 301 489-17(라디오), EN 61000-4-8(자기장), FCC 47 CFR Part 15 Class B(배출 US), ISO 13766-1 (EMC - 토목 및 건축 장비), EN ISO 14982 (EMC - 농업 및 임업 장비)
측정 빈도 Up to 10 Hz
이미지 주파수 30 Hz
렌즈 42°
정확도 주변 온도 15°C ~ -35°C 및 대상 목표물 온도 0°C 이상 시, 측정 값의 ±2°C 또는 ±2%
알람 기능 선택 가능한 모든 측정 기능에 제공, 디지털 입력, 내부 카메라 온도
알람 출력 디지털 출력, 이메일로(SMTP)(푸시), EtherNet/IP(풀), 파일 전송(FTP)(푸시), Modbus TCP 마스터 쓰기(푸시), Modbus TCP 슬레이브(풀푸시), ONVIF (푸시), RESTful API를 통한 쿼리(풀), 이미지 또는 동영상 저장
통신 및 데이터 저장 공간
Unicast 있음
WiFi 있음. RP-SMA, 암 커넥터
동영상 저장 경보 기능으로 저장된 최대 10개의 H.264 동영상; 경보 전후 5초
디지털 I_O 분리 전압 500 VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-핀 A-코드, 수 커넥터(외부 전원과 공유)
디지털 입력 용도 NUC, NUC 비활성화, 경보, 업데이트 스크리닝 참조 샘플
디지털 입력 항목 2x 광절연, Vin(low) = 0-1.5 V, Vin(high) = 3-25 V
디지털 출력 3x 광절연, 0–48 V DC, 최대 350mA; 무접점 광 계전기; 1x 오류 출력 전용(NC)
디지털 출력 용도 알람 기능, 외부 장치로 출력(예시: 검사 알람이 작동될 때); 오류(NC)
멀티캐스트 있음
이더넷 제어, 결과, 이미지 및 전력용
이더넷 유형 1000 Mbps
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi
이더넷 전원 이더넷 전원 장치, PoE IEEE 802.3af 등급 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8-핀 X-코드, 암 커넥터; RP-SMA, 암 커넥터
이더넷 통신 TCP/IP 소켓 기반 FLIR 전용
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP 마스터, Modbus TCP, MQTT, ONVIF; TCP TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp(서버), FTP(클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP
이미지 저장 최대 100개의 FLIR 라디오메트릭 JPEG를 저장(경보, 예약, 사용자 상호작용(카메라 웹)으로 사용 용도)
이미징 및 광학
FLIR 화면-EST 모드 Yes
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.66 mrad/픽셀
대비 강화 FSX/히스토그램 균등화(적외선 전용)
동영상 스트리밍 RTSP 프로토콜
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 RTSP 프로토콜
렌즈 42°
렌즈 구분 자동
멀티_스트리밍 있음
스트리밍 해상도 RTSP 동영상(소스 0) - 640 × 480 픽셀; RTSP 동영상 스트리밍(소스 1) - 1280 × 960; 라디오메트릭 스트리밍: 640 × 480 픽셀
스펙트럼 범위 7.5–14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
실화상 카메라 기본 제공
열 감도_NETD[일반] <30 mK @ 30°C (86°F)
오버레이 유/무
이미지 소스 Visual / IR / MSX
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 464 × 348
초점 원샷 대조, 전동식, 수동식
초점 길이 10 mm
카메라 f_값 1.1
탐지기 유형 및 피치 비냉각식 마이크로볼로미터, 17 µm
판독 측정 결과: Ethernet/IP(풀); Modbus TCP 마스터(푸쉬); Modbus TCP 슬레이브(풀); MQTT(푸쉬); REST API 쿼리(풀); 측정 값 및 정지 이미지(라디오메트릭 JPEG, 실화상 640 × 480, 실화상 1280 × 960) 읽기 접근 전용; 웹 인터페이스
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 주변 온도 및 상대 습도 입력 값에 따라 상이
대상 온도 범위 15℃ ~ 45℃ ; 카메라는 -20°C~120°C의 대비를 제공하지만, 온도 정보는 제공하지 않음
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 반사된 온도 입력에 따라 상이
방사율 보정 기능 0.01에서 1.0까지 조정 가능
사전 측정 설정 있음
알람 기능 선택 가능한 모든 측정 기능에 제공, 디지털 입력, 내부 카메라 온도
알람 출력 디지털 출력, 이메일로(SMTP)(푸시), EtherNet/IP(풀), 파일 전송(FTP)(푸시), Modbus TCP 마스터 쓰기(푸시), Modbus TCP 슬레이브(풀푸시), ONVIF (푸시), RESTful API를 통한 쿼리(풀), 이미지 또는 동영상 저장
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 광학/윈도우 전송 및 온도 입력에 따라 상이
자동 냉온 감지 박스 내부 최대/최소 온도 값 및 위치 표시
정확도 주변 온도 15°C ~ -35°C 및 대상 목표물 온도 0°C 이상 시, 측정 값의 ±2°C 또는 ±2%
측정 보정 글로벌 개체 매개 변수, 분석 기능별 로컬 매개 변수, 외부 흑체 보정 사항
화면-EST 모드에서 정확도[드리프트] ±0.3°C (±0.5°F)
일반
기본 마운팅 4× M4, 4측면
무게 0.82 kg, 카메라 무게
크기 [L x W x H] 123 × 77 × 77 mm
포장 적외선 카메라(렌즈 포함), 이더넷 케이블 M12-RJ45F(0.3 m), 웹 인터페이스 로그인 관련 설명서
하우징 소재 알루미늄
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(라디오), ETSI EN 301 489-17(라디오), EN 61000-4-8(자기장), FCC 47 CFR Part 15 Class B(배출 US), ISO 13766-1 (EMC - 토목 및 건축 장비), EN ISO 14982 (EMC - 농업 및 임업 장비)
렌즈 전송 보정 Automatic, based on signals from internal sensors
보증 http://www.flir.com/warranty/
삼각대 마운트 UNC ¼″-20, 2 측면
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25°C–40°C/2 사이클
응답 예약 sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
인캡슐레이션 IEC 60529, IP 54, IP66(액세서리 포함)
작동 온도 범위 -20°C ~ 50°C; 40°C 이상의 온도에 필요한 냉각판
전파 스펙트럼 FCC 47 CFR Part 15 Class C(2.4GHz 대역 미국), FCC 47 CFR Part 15 Class E(5GHz 대역 미국), RSS-247(2.4GHz 및 5GHz 대역 캐나다), ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4GHz 대역 EU), ETSI EN 301 893 V2.1.1(5GHz 대역 EU)
진동 IEC 60068-2-6, 10-58Hz에서 0.15mm, 58-500Hz에서 2g, 사인 곡선적; IEC 61373 Cat 1(철도)
충격 IEC 60068-2-27, 25 g
측정 빈도 Up to 10 Hz
전력
외부 전압 Allowed range 18–56 V DC
외부 전원 연결 24/48 V DC, 최대 8 W
전력 소비량 7.5 W @ 24 V DC 일반/ 7.8 W @ 48 V DC 일반/ 8.1 W @ 48 V PoE 일반
전원 연결 M12 12-핀 A-코드, 수 커넥터(디지털 입출력과 공유)
사용자 인터페이스
웹 인터페이스 있음

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

A500-A700-EST 데이타 쉬트

Brochure

EST Thermal Screening Guidebook KR