Discontinued

FLIR A700-EST

고정식 FLIR EST™ 열화상 검사 솔루션

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR EST™ A700-EST 열화상 카메라는 비접촉식 검사 도구로서 잠재적으로 발생할 가능성이 있는 건강 상의 위험에 대비할 수 있는 1차 방어선 역할을 해줍니다. 설치도 쉬운 FLIR EST™은 열을 감지하고 시각화 하여, 피부 온도가 높은 이용자를 빠르게 식별해주는 역할을 합니다. 640 × 480 픽셀급 디텍터는 FLIR 고정 마운트식 EST 카메라 중에서 최고의 열 해상도를 제공하여 탁월한 측정 정확도를 구현해냅니다. 아울러, Modbus TCP, MQTT, 데이터 전송용 RESTful API 및 동영상용 RTSP 등 산업 표준 기술과 호환되기 때문에 타사 제품과의 통합도 용이합니다. 카메라에 내장되어 있는 FLIR Screen-EST™ 모드, FLIR Screen-EST™ 데스크톱 소프트웨어를 활용할 경우, A700-EST는 독립형 검사 스테이션 또는 네트워크 검사 스테이션의 일부로 사용될 수 있습니다.

효율적인 피부 온도 검사로 신속하게 업무 재개
RESTful API over XML 또는 JSON으로 웹 서비스에 통합 가능, ONVIF 준수를 통해 표준 보안 VMS 및 NVR 솔루션 수용.
자동 주변 드리프트 보정으로 최적의 검사 정확도 구현; 원하는 경우, 외부 흑체 보정 지원.
FLIR 카메라에 내장된 Screen-EST 모드는 이미지나 개인 정보를 저장하지 않으며, 검사 과정에서도 사용자들이 사회적 거리 두기를 실천할 수 있게 도와줍니다.

사양

Highlighted
Digital I_O connector type M12 12-핀 A-코드, 수 커넥터(외부 전원과 공유)
Digital Inputs 2x 광절연, Vin(low) = 0-1.5 V, Vin(high) = 3-25 V
Digital Output Purpose 알람 기능, 외부 장치로 출력(예시: 검사 알람이 작동될 때); 오류(NC)
Digital Outputs 3x 광절연, 0–48 V DC, 최대 350mA; 무접점 광 계전기; 1x 오류 출력 전용(NC)
Encoding
Ethernet Interface 유선, Wi-Fi
WiFi 있음. RP-SMA, 암 커넥터
EMC ETSI EN 301 489-1(라디오), ETSI EN 301 489-17(라디오), EN 61000-4-8(자기장), FCC 47 CFR Part 15 Class B(배출 US), ISO 13766-1 (EMC - 토목 및 건축 장비), EN ISO 14982 (EMC - 농업 및 임업 장비)
Measurement Frequency Up to 10 Hz
Image Frequency 30 Hz
Lens 42°
Alarm Functions 선택 가능한 모든 측정 기능에 제공, 디지털 입력, 내부 카메라 온도
Alarm Output 디지털 출력, 이메일로(SMTP)(푸시), EtherNet/IP(풀), 파일 전송(FTP)(푸시), Modbus TCP 마스터 쓰기(푸시), Modbus TCP 슬레이브(풀푸시), ONVIF (푸시), RESTful API를 통한 쿼리(풀), 이미지 또는 동영상 저장
통신 및 데이터 저장 공간
Digital input purpose NUC, NUC 비활성화, 경보, 업데이트 스크리닝 참조 샘플
Digital Inputs 2x 광절연, Vin(low) = 0-1.5 V, Vin(high) = 3-25 V
Digital I_O connector type M12 12-핀 A-코드, 수 커넥터(외부 전원과 공유)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital Output Purpose 알람 기능, 외부 장치로 출력(예시: 검사 알람이 작동될 때); 오류(NC)
Digital Outputs 3x 광절연, 0–48 V DC, 최대 350mA; 무접점 광 계전기; 1x 오류 출력 전용(NC)
Ethernet 제어, 결과, 이미지 및 전력용
Ethernet Communication TCP/IP 소켓 기반 FLIR 전용
Ethernet Connector Type M12 8-핀 X-코드, 암 커넥터; RP-SMA, 암 커넥터
Ethernet Interface 유선, Wi-Fi
Ethernet Power 이더넷 전원 장치, PoE IEEE 802.3af 등급 3
Ethernet Protocols EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP 마스터, Modbus TCP, MQTT, ONVIF; TCP TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp(서버), FTP(클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mbps
Image Storage 최대 100개의 FLIR 라디오메트릭 JPEG를 저장(경보, 예약, 사용자 상호작용(카메라 웹)으로 사용 용도)
Multicast 있음
Unicast 있음
Video Storage 경보 기능으로 저장된 최대 10개의 H.264 동영상; 경보 전후 5초
WiFi 있음. RP-SMA, 암 커넥터
이미징 및 광학
Camera f_number 1.1
Contrast Enhancement FSX/히스토그램 균등화(적외선 전용)
Detector Type and Pitch 비냉각식 마이크로볼로미터, 12 µm
Field of view [FOV] 42° × 32°
Focal Length 10 mm
Focus 원샷 대조, 전동식, 수동식
Image Frequency 30 Hz
Image Source Visual / IR / MSX
IR Resolution 640 × 480
Lens 42°
Lens Identification 자동
Multi_Streaming 있음
Overlay 유/무
Radiometric IR video streaming RTSP 프로토콜
Readout 측정 결과: Ethernet/IP(풀); Modbus TCP 마스터(푸쉬); Modbus TCP 슬레이브(풀); MQTT(푸쉬); REST API 쿼리(풀); 측정 값 및 정지 이미지(라디오메트릭 JPEG, 실화상 640 × 480, 실화상 1280 × 960) 읽기 접근 전용; 웹 인터페이스
Screen EST Mode Yes
Spatial resolution [IFOV] 1.20 mrad/픽셀
Spectral Range 7.5–14 µm
Streaming Resolutions RTSP 동영상(소스 0) - 640 × 480 픽셀; RTSP 동영상 스트리밍(소스 1) - 1280 × 960; 라디오메트릭 스트리밍: 640 × 480 픽셀
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <30 mK @ 30°C (86°F)
Video Streaming RTSP 프로토콜
Visible Camera 기본 제공
측정 및 분석
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode ±0.3°C (±0.5°F)
Alarm Functions 선택 가능한 모든 측정 기능에 제공, 디지털 입력, 내부 카메라 온도
Alarm Output 디지털 출력, 이메일로(SMTP)(푸시), EtherNet/IP(풀), 파일 전송(FTP)(푸시), Modbus TCP 마스터 쓰기(푸시), Modbus TCP 슬레이브(풀푸시), ONVIF (푸시), RESTful API를 통한 쿼리(풀), 이미지 또는 동영상 저장
Atmospheric transmission correction 거리, 주변 온도 및 상대 습도 입력 값에 따라 상이
Automatic hot and cold detection 박스 내부 최대/최소 온도 값 및 위치 표시
Emissivity Correction 0.01에서 1.0까지 조정 가능
External Optics and Windows Correction 광학/윈도우 전송 및 온도 입력에 따라 상이
Measurement Corrections 글로벌 개체 매개 변수, 분석 기능별 로컬 매개 변수, 외부 흑체 보정 사항
Measurement Presets 있음
Object Temperature Range 15℃ ~ 45℃ ; 카메라는 -20°C~120°C의 대비를 제공하지만, 온도 정보는 제공하지 않음
Reflected apparent temperature correction 반사된 온도 입력에 따라 상이
일반
Base Mounting 4× M4, 4측면
Housing material 알루미늄
Packaging 적외선 카메라(렌즈 포함), 이더넷 케이블 M12-RJ45F(0.3 m), 웹 인터페이스 로그인 관련 설명서
Size [L x W x H] 123 × 77 × 77 mm
Weight 0.82 kg, 카메라 무게
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(라디오), ETSI EN 301 489-17(라디오), EN 61000-4-8(자기장), FCC 47 CFR Part 15 Class B(배출 US), ISO 13766-1 (EMC - 토목 및 건축 장비), EN ISO 14982 (EMC - 농업 및 임업 장비)
Encapsulation IEC 60529, IP 54, IP66(액세서리 포함)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25°C–40°C/2 사이클
Lens Transmission Correction Automatic, based on signals from internal sensors
Measurement Frequency Up to 10 Hz
Operating Temperature Range -20°C ~ 50°C; 40°C 이상의 온도에 필요한 냉각판
Radio Spectrum FCC 47 CFR Part 15 Class C(2.4GHz 대역 미국), FCC 47 CFR Part 15 Class E(5GHz 대역 미국), RSS-247(2.4GHz 및 5GHz 대역 캐나다), ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4GHz 대역 EU), ETSI EN 301 893 V2.1.1(5GHz 대역 EU)
Schedule Response sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting UNC ¼″-20, 2 측면
Vibration IEC 60068-2-6, 10-58Hz에서 0.15mm, 58-500Hz에서 2g, 사인 곡선적; IEC 61373 Cat 1(철도)
Warranty http://www.flir.com/warranty/
전력
External Power Operation 24/48 V DC, 최대 8 W
External Voltage Allowed range 18–56 V DC
Power Connection M12 12-핀 A-코드, 수 커넥터(디지털 입출력과 공유)
Power Consumption 7.5 W @ 24 V DC 일반/ 7.8 W @ 48 V DC 일반/ 8.1 W @ 48 V PoE 일반
사용자 인터페이스
Web interface 있음

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty